Caractéristiques générales

 

Caractéristiques générales

Caractéristiques électriques

Le tableau suivant présente les caractéristiques électriques du HMISCU :

Référence

Tension d'entrée nominale

Limites de tension d'entrée

Chute de tension acceptable

Consommation électrique

Courant d'appel

Endurance sous contrainte diélectrique entre le bornier d'alimentation et la masse du châssis (FG)

Résistance d'isolement entre le bornier d'alimentation et FG.

HMISCU6A5

 

 

24 Vcc

 

 

20 à 28,8 Vcc

 

 

≤ 10 ms à 20,4 Vcc

≤ 9 W

 

 

≤ 30 A à 28,8 Vcc

 

 

500 Vcc pendant 1 minute

 

 

10 MΩ ou supérieur à 500 Vcc

HMISCU6B5

≤ 10 W

HMISCU8A5

≤ 12 W

HMISCU8B5

≤ 13 W

Caractéristiques environnementales

Le tableau suivant présente les caractéristiques environnementales du HMISCU :

Caractéristique

Caractéristique

Protection (face avant)

IP65f - (CEI 60529)

Structure de protection

Type 4X intérieur, installée sur un panneau

Protection (face arrière)

IP 20 - (CEI 60529)

Méthode de refroidissement

Circulation d'air naturelle

Poids

HMISCU6A5 : 496 g

HMISCU8A5 : 749 g

HMISCU6B5 : 531 g

HMISCU8B5 : 784 g

Couleur

Module avant : PT404 Module arrière : RAL 7032

Matériau

HMISCU6A5

omodule avant : PC/PBT

omodule arrière : PC/PBT

HMISCU8A5

omodule avant : PAA+GF

omodule arrière : PC/PBT

HMISCU6B5

omodule avant : PC/PBT

omodule arrière : PC/PBT

HMISCU8B5

omodule avant : PAA+GF

omodule arrière : PC/PBT