Port Ethernet

Introduction

Le HMISCU est muni d'un port de communication Ethernet conforme à la norme IEEE802.3 qui émet et reçoit des données à 10 Mbps ou 100 Mbps.

Connecteur de port Ethernet

La figure ci-après montre l'emplacement du port Ethernet RJ45 sur le module arrière :

G-SE-0021222.2.gif-high.gif

 

 

Ne confondez pas le connecteur Ethernet RJ45 avec le port série RJ45.

NOTE : Les réseaux Ethernet doivent être installés par un professionnel.

NOTE : Les connexions de un à un (1:1) doivent être effectuées avec un concentrateur ou un commutateur. Vous pouvez utiliser la connexion 1 : 1 avec un câble croisé, en fonction des ordinateurs et cartes réseau connectés.

Caractéristiques

Le tableau suivant décrit les différentes caractéristiques Ethernet :

Caractéristique

Description

Type de connecteur

RJ45

Pilote

o10 M semi duplex (autonégociation)

o100 M duplex intégral (autonégociation)

Type de câble

Blindé

Détection automatique de franchissement

Oui

Affectation des broches

La figure suivante montre l'affectation des broches du connecteur Ethernet RJ45 :

G-SE-0002215.1.gif-high.gif

 

 

Le tableau ci-après décrit les broches du connecteur Ethernet RJ45 :

Broche

Signal

1

TD+

2

TD-

3

RD+

4

5

6

RD-

7

8

NOTE : Le HMISCU prend en charge la fonction de câble inverseur automatique MDI/MDIX. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des câbles inverseurs Ethernet spéciaux pour raccorder directement des équipements à ce port (raccordement sans concentrateur ou commutateur Ethernet).

Voyants d'état

Le tableau suivant décrit le fonctionnement des voyants d'état Ethernet :

Libellé

Description

Voyant

Couleur

Etat

Description

IND1

Etat Ethernet

Vert

Eteint

Aucune connexion ou panne de transmission subséquente.

Allumé

Transmission de données disponible.

IND2

Activité Ethernet

Vert

Eteint

Pas de transmission de données.

Allumé

Transfert de données en cours.