ET_ErrorSource - Informations générales

Présentation

Type :

Liste

Disponible à partir de la version :

V1.1.75.6318

Description

Cette énumération est utilisée comme sortie d'un axe pour décrire la source d'une erreur détectée (bloc fonction ou composant système).

Éléments d'énumération

Nom

Valeur (UDINT)

Description

NoErrorSource

0

Aucune erreur détectée avec source déterminable

UndefinedErrorSource

1

Source d’erreur indéterminable

McCamIn

2

Source potentielle d’erreur détectée : commande via MC_CamIn

McGearIn

3

Source potentielle d’erreur détectée : commande via MC_GearIn

McPhasingAbsolute

4

Source potentielle d’erreur détectée : commande via MC_PhasingAbsolute

McAbortTrigger

5

Source potentielle d’erreur détectée : commande via MC_AbortTrigger

McCustomJob

6

Source potentielle d’erreur détectée : commande via MC_CustomJob

McHalt

7

Source potentielle d’erreur détectée : commande via MC_Halt

McHome

8

Source potentielle d’erreur détectée : commande via MC_Home

McMoveAbsolute

9

Source potentielle d’erreur détectée : commande via MC_MoveAbsolute

McMoveAdditive

10

Source potentielle d’erreur détectée : commande via MC_MoveAdditive

McMoveRelative

11

Source potentielle d’erreur détectée : commande via MC_MoveRelative

McMoveVelocity

12

Source potentielle d’erreur détectée : commande via MC_MoveVelocity

McPower

13

Source potentielle d’erreur détectée : commande via MC_Power

McReset

14

Source potentielle d’erreur détectée : commande via MC_Reset

McSetPosition

15

Source potentielle d’erreur détectée : commande via MC_SetPositoin

McStop

16

Source potentielle d’erreur détectée : commande via MC_Stop

McTouchProbe

17

Source potentielle d’erreur détectée : commande via MC_TouchProbe

AxisLimits

18

Source potentielle d’erreur détectée : commande en conflit avec les limites de mouvement de l’axe

AxisModulo

19

Source potentielle d’erreur détectée : commande en conflit avec la définition du modulo de l’axe

ErrorStopRamp

20

Source potentielle d’erreur détectée : exécution d'un arrêt sur erreur

AbsolutePositioning

21

Source potentielle d’erreur détectée : mouvement avec position absolue

InternalFirmware

22

Source potentielle d’erreur détectée : fonctionnalité interne du micrologiciel

RealTimeTask

23

Source potentielle d’erreur détectée : conflit de temporisation

PlcApplication

24

Source potentielle d’erreur détectée : comportement incorrect de l'application du contrôleur logique

McMoveSuperimposed

25

Source potentielle d’erreur détectée : commande via MC_MoveSuperimposed

PositioningJob

26

Source potentielle d’erreur détectée : mouvement de positionnement

MotionJobNotClassified

27

Source d’erreur indéterminable

ErrorStop

28

Source potentielle d’erreur détectée : arrêt sur erreur

StoppingJob

29

Source potentielle d’erreur détectée : mouvement d'arrêt

Encoder

30

Source potentielle d’erreur détectée : signal de codeur

MultiAxisGroup

31

Source potentielle d’erreur détectée : commande via MultiAxisGroup