Modification de scénarios de test
La structure des scénarios de test est similaire à celles des blocs fonction, à ceci près qu'aucun éditeur n'est disponible dans la section de mise en œuvre. Seules les méthodes des scénarios de test sont mises en œuvre. Pour mettre en œuvre un scénario de test, utilisez l'éditeur de méthode en double-cliquant sur la méthode dans l'arborescence Outils.
Onglet Commun
1 L'éditeur de déclaration correspond à la section de déclaration d'un bloc fonction. Vous pouvez basculer entre la vue textuelle et la vue tabulaire de l'éditeur, grâce aux boutons Texte et Tableau.
2 La zone Ressources référencées fournit les ressources de test intégrées.
3 La zone Description fournit des explications sur le scénario de test.
L’onglet Exécution de tests fournit la configuration des séries de tests.
Bouton/zone |
Description |
---|---|
Activer scénario de test paramétré |
Les exécutions de test configurées sont automatiquement exécutées avec le scénario de test. |
Démarrer le test |
Cliquez sur Démarrer le test dans le menu contextuel d’une exécution de test pour exécuter le test sélectionné. |
Insérer |
Cliquez sur Insérer pour ajouter une nouvelle entrée Série de tests. En double-cliquant à nouveau sur la cellule de série de test, vous pouvez entrer une référence à une série de test. Des noms de série de test existants sont suggérés au fur et à mesure de la saisie. Lors de l’ajout de la première série de test, le champ REFERENCE TO est automatiquement défini sur le type de données de test de la nouvelle Série de tests ajoutée. NOTE : Toutes les séries de test configurées dans un scénario de test doivent référencer le même type de données, sinon une erreur de compilation est détectée. |
Test variable |
Nom de la variable qui est accessible via le code. Le nom par défaut est rstTestData, mais il peut être modifié. |
Vous pouvez utiliser la commande Atteindre la définition… dans le menu contextuel pour accéder à un scénario de test sur les artefacts utilisés. Cette fonction fonctionne à la fois pour le type de données de test configuré (IEC-STRUCT) et pour les séries de test référencées. Si vous sélectionnez l’un de ces objets et cliquez sur la commande Atteindre la définition…, l’éditeur correspondant s’ouvre pour cet objet.
Deplus, la table de référencement des séries de test prend également en charge les commandes de modification.