Accesorios

Pinza final de bloques de terminales tipo AB1AB8P35

Las pinzas finales de bloque de terminales (referencia AB1AB8P35) ayudan a reducir el movimiento lateral del controlador y los módulos en el segmento de montaje. Un controlador y sus módulos asociados se montan en el segmento entre dos pinzas finales para mejorar las características de impacto y vibración del conjunto.

La imagen siguiente muestra la pinza final de bloques de terminales AB1AB8P35:

G-AN-0001748.1.gif-high.gif

 

 

El segmento de montaje

 Puede montar el controlador y sus módulos de ampliación en un segmento de montaje. Un segmento de montaje se puede fijar a una superficie de montaje lisa o suspender de un bastidor EIA (Electronic Industries Alliance) o en un armario Tipo 4.

La imagen siguiente muestra los distintos tamaños del segmento de montaje:

G-AN-0001749.1.gif-high.gif

 

 

Puede pedir el segmento de montaje adecuado a Schneider Electric:

Profundidad de segmento

Número de referencia de catálogo

15 mm (0,59 pulg.)

AM1DE200

7,5 mm (0,30 pulg.)

AM1DP200

NOTA: No utilizar AM1ED200 y DZ5MB200.

Kit de montaje sobre panel TWDXMT5

 En la siguiente ilustración se muestra un kit de montaje sobre panel TWDXMT5 que se puede utilizar en lugar de un segmento de montaje para montar directamente el controlador y los módulos de E/S en un panel:

G-AN-0001750.1.gif-high.gif

 

 

Barra de puesta a tierra TM2XMTGB

La barra de puesta a tierra TM2XMTGB se utiliza para conectar a tierra el apantallamiento de los cables y la conexión a tierra operativa de los módulos.

G-SA-0045272.1.gif