Accesorios

Descripción general

En esta sección se describen los accesorios y los cables.

Accesorios

Referencia

Descripción

Uso

Cantidad

TMASD1

Tarjeta SD

Utilícela para actualizar el firmware del controlador, inicializar un controlador con una nueva aplicación o clonar un controlador , aplicar archivos de configuración de Post en el controlador, almacenar archivos de fórmulas y recibir archivos de registro de datos.

1

TMA262SET8G

Bloque de terminales de resorte extraíble y 11 puntos (paso de 3,81 mm):

o3 terminales para E/S de 24 V CC

o4 terminales para entradas

o4 terminales para salidas

Conecta la fuente de alimentación de 24 V CC y las E/S incrustadas.

1

Bloque de terminales de resorte extraíble y 5 puntos (paso de 5,08 mm):

o3 terminales para E/S de 24 V CC

o2 terminales para salida de relé

Conecta la fuente de alimentación de 24 V CC con la salida de relé.

1

TMA262SET8S

Bloque de terminales de tornillo extraíble y 11 puntos (paso de 3,81 mm):

o3 terminales para E/S de 24 V CC

o4 terminales para entradas

o4 terminales para salidas

Conecta la fuente de alimentación de 24 V CC con las E/S incrustadas.

1

Bloque de terminales de tornillo extraíble y 5 puntos (paso de 5,08 mm):

o3 terminales para E/S de 24 V CC

o2 terminales para salida de relé

Conecta la fuente de alimentación de 24 V CC con la salida de relé.

1

NSYTRAAB35

Soportes finales

Ayudan a fijar el Controller o módulo receptor y sus módulos de ampliación en un carril DIN (segmento DIN).

1

TM2XMTGB

Barra de conexión a tierra

Conecta el blindaje de cable y el módulo a la conexión a tierra funcional.

1

TM200RSRCEMC

Abrazadera de blindaje

Monta y conecta la conexión a tierra al blindaje del cable.

Paquete de 25

TMAM3

2 piezas de fijación

Monta el controlador y los módulos de TMS directamente en un panel plano y vertical.

1

Cables

Referencia

Descripción

Detalles

Longitud

TCSXCNAMUM3P

Juego de cables de puerto de terminal/puerto USB

Del puerto USB mini-B del M262 Logic/Motion Controlleracoplador de bus al puerto USB del terminal PC.

3 m

(10 pies)

BMXXCAUSBH018

Juego de cables de puerto de terminal/puerto USB

Del puerto USB mini-B del M262 Logic/Motion Controller al puerto USB del terminal PC.

NOTA: Este cable USB, con conexión a tierra y blindado, es adecuado para conexiones de larga duración.

1,8 m

(5,9 pies)

TCSMCN3M4F3C2

Juego de cables de enlace serie RS-232

1 conector RJ-45 y 1 conector SUB-D 9

Para el terminal DTE (impresora).

3 m

(9,84 pies)

490NTW000••

Cable blindado Ethernet para conexiones DTE

Cable estándar, equipado con conectores RJ45 en cada extremo para DTE.

En conformidad con la normativa CE.

2 m, 5 m, 12 m, 40 m u 80 m

(6,56 ft, 16,4 ft, 39,37 ft, 131,23 ft o 262,47 ft)

490NTW000••U

Cable estándar, equipado con conectores RJ45 en cada extremo para DTE.

De conformidad con UL.

2 m, 5 m, 12 m, 40 m u 80 m

(6.56, 16.4, 39.37, 131.23 o 262.47 ft)

TCSECE3M3M••S4

Cable para entorno severo, equipado con conectores RJ45 en cada extremo.

En conformidad con la normativa CE.

1, 2, 3, 5 o 10 m

(3,28, 6,56, 9,84, 16,4, 32,81 pies)

TCSECU3M3M••S4

Cable para entorno severo, equipado con conectores RJ45 en cada extremo.

De conformidad con UL.

1, 2, 3, 5 o 10 m

(3,28, 6,56, 9,84, 16,4, 32,81 pies)

VWE5001R•••

Cable Sercos

Cable con conectores TJ45 en cada extremo.

0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m o 50 m (1,64 ft, 3,28 ft, 4,92 ft, 6,56 ft, 9,84 ft, 16,4 ft, 32,8 ft, 49,2 ft, 65,6 ft, 82 ft, 98,4 ft, 131,2 ft o 164 ft)