Se pueden configurar dos funciones de modulación de ancho de pulsos en el controlador.
Adición de una función de modulación de ancho de pulsos
Para añadir una función de modulación de ancho de pulsos al controlador, seleccione PWM en el Catálogo de hardware, arrástrelo a Dispositivos y suéltelo en uno de los nodos resaltados.
Para obtener más información sobre cómo añadir un dispositivo al proyecto, consulte:
• Uso del método de arrastrar y colocar
• Uso del menú contextual o el botón Más
Para acceder a los parámetros de la función PWM, realice lo siguiente:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En Dispositivos, haga doble clic en MyController > Experto > DM72Fx > PWM. |
2 |
Seleccione la ficha Configuración de PWM. |
La función de modulación de ancho de pulsos contiene los siguientes parámetros:
Parámetro |
Valor |
Valor predeterminado |
Descripción |
|
---|---|---|---|---|
Entrada SYNC |
Posición |
Deshabilitado I1.2 |
Deshabilitado |
Seleccione la entrada del controlador utilizada para predefinir la función del generador de pulsos. |
Filtro de rebote |
0,002 0,004 0,012 0,04 0,12 0,4 1,2 4 |
0,002 |
Establezca el valor de filtrado para reducir el efecto de rebote de la entrada SYNC. |
|
Flanco SYNC |
Ascendente Descendente Ambos |
Ascendente |
Seleccione la condición para preajustar la función de generador de pulsos con la entrada SYNC. |
|
Entrada EN |
Ubicación |
Deshabilitado I1.4 |
Deshabilitado |
Seleccione la entrada del controlador utilizada para habilitar la función del generador de pulsos. |
Filtro de rebote |
0,002 0,004 0,012 0,04 0,12 0,4 1,2 4 |
0,002 |
Establezca el valor de filtrado para reducir el efecto de rebote de la entrada EN. |
Sincronización con un evento externo
En un flanco ascendente de la entrada física IN_SYNC (con EN_Sync = 1), el ciclo actual se interrumpe y PWM reinicia un ciclo nuevo.
En esta ilustración se muestra un diagrama de pulsos para el bloque de funciones Pulse Width Modulation con la entrada IN_SYNC: