Interfaces del bus de campo TM5

Introducción

La interface de bus de campo TM5 es un dispositivo diseñado para gestionar la comunicación EtherNet/IP al utilizar módulos de ampliación Sistema TM5 y TM7 con un controlador en una arquitectura distribuida.

Para obtener más información, consulte la ModiconSistema TM5Guía de hardware de la interfaz de .

Interfaces de bus de campo TM5

En la siguiente tabla se muestran las interfaces de bus de campo TM5 con los puertos y el tipo de terminal:

Referencia

Puerto

Tipo de comunicación

Tipo de terminal

TM5NEIP1

2 puertos conmutados Ethernet

EtherNet/IP

RJ45