Pueden configurarse dos funciones de generador de frecuencias en el controlador.
Añadir una función en el generador de frecuencias
Para añadir una función en el generador de frecuencias, siga estos pasos:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Seleccione FreqGen en el Catálogo de hardware, arrástrelo hasta Dispositivos y suéltelo en uno de los nodos resaltados. Para obtener más información sobre cómo añadir un dispositivo al proyecto, consulte: • Uso del método de arrastrar y colocar • Uso del menú contextual o el botón Más |
2 |
Haga doble clic en FreqGen y abra la ficha Configuración del generador de frecuencias. |
3 |
Utilice los parámetros que se indican en la tabla siguiente. |
4 |
Haga doble clic en el nodo Generadores de pulsos del controlador en Dispositivos. |
5 |
Haga doble clic en el valor de Función de generación de pulsos y seleccione FreqGen. Resultado: Se muestran los parámetros de configuración del generador de frecuencias. |
La función de generador de frecuencias contiene los siguientes parámetros:
Parámetro |
Valor |
Tipo |
Descripción |
|
---|---|---|---|---|
Entrada SYNC |
Posición |
Deshabilitado (valor predeterminado) I2 |
BOOL |
Habilita la entrada física IN_SYNC para utilizarla para sincronización. |
Filtro de rebote |
0,002 (predeterminado) 0,004 0,012 0,04 0,12 0,4 1,2 4 |
ENUM |
Define el valor del filtro IN_SYNC. |
|
Flanco SYNC |
Ascendente Descendente Ambos |
ENUM |
Define el flanco de IN_SYNC en el que se produce la sincronización. |
|
Entrada EN |
Ubicación |
Deshabilitado (valor predeterminado) I4 |
BOOL |
Habilita la entrada física IN_EN que debe usarse para habilitar la funcionalidad. |
Filtro de rebote |
0,002 (predeterminado) 0,004 0,012 0,04 0,12 0,4 1,2 4 |
ENUM |
Define el valor del filtro IN_EN. |
Sincronización con un evento externo
En un flanco ascendente de la entrada física IN_SYNC (con EN_Sync = 1), el ciclo actual se interrumpe y FreqGen reinicia un ciclo nuevo.
En esta ilustración se muestra un diagrama de pulsos para el bloque de funciones del generador de frecuencias con la entrada IN_SYNC: