EXPERTGetCapturedValue: devuelve el contenido de los registros de captura
Descripción del bloque de funciones
Este bloque de funciones administrativas devuelve el contenido de un registro de captura.
Para ver la representación general en lenguaje IL o ST, consulte el capítulo Representación de funciones y de bloques de funciones.
Descripción de variables de E/S
En esta tabla se describen las variables de entrada:
|
Entradas |
Tipo |
Comentario |
|---|---|---|
|
EXPERT_REF_IN |
Consulte el bloque de funciones EXPERT. No se debe cambiar durante la ejecución del bloque. |
|
|
Execute |
BOOL |
En el flanco ascendente, inicia la ejecución del bloque de funciones. En el flanco descendente, restablece las salidas del bloque de funciones cuando finaliza su ejecución. |
|
CaptureNumber |
BYTE |
Índice del registro de captura: opara HSCMain: siempre 0 opara Codificador: 0: Cap0, 1: Cap1 o 2: Distancia |
En esta tabla se describen las variables de salida:
|
Salidas |
Tipo |
Comentario |
|---|---|---|
|
EXPERT_REF_OUT |
Consulte el bloque de funciones EXPERT. |
|
|
Terminado |
BOOL |
TRUE indica que CaptureValue es válido. La ejecución del bloque de funciones ha finalizado. |
|
Ocupado |
BOOL |
TRUE = indica que la ejecución del bloque de funciones está en curso. |
|
Error |
BOOL |
TRUE = indica que se ha detectado un error. La ejecución del bloque de funciones ha finalizado. |
|
ErrID |
Cuando Error es TRUE: tipo de error detectado. |
|
|
CaptureValue |
DINT |
Cuando Done es TRUE: el valor del registro de la captura es válido. |
NOTA: En caso de detectar un error, las variables toman el último valor capturado.
NOTA: Para obtener más información sobre los pins Done, Busy y Execution, consulte la Información general sobre la gestión de bloques de funciones.
Adición del bloque de funciones EXPERTGetCapturedValue
|
Paso |
Descripción |
|---|---|
|
1 |
Seleccione la ficha Bibliotecas en el catálogo de software y haga clic en Bibliotecas. Seleccione Controlador > LMC058 > E/S expertas de LMC058 > Administrativas > EXPERTGetCapturedValue de la lista y, a continuación, arrastre el elemento y suéltelo en la ventana POU. |
|
2 |
Conecte la entrada EXPERT_REF_IN a la salida HSC_REF de HSC. |