FUNCTION_BLOCK AXIS_REF_LOGICAL_SM3 EXTENDS AXIS_REF_SM3
InOut:
Scope |
Name |
Type |
Initial |
Comment |
Inherited from |
Input |
wAxisStructID |
WORD |
16#FE12 |
||
nAxisState |
power_off |
State of the axis according to the PLCopen state diagram:
Parameter number: 1000 |
|||
bRegulatorOn |
BOOL |
FALSE |
Parameter number: 1010 |
||
bDriveStart |
BOOL |
FALSE |
Parameter number: 1011 |
||
bCommunication |
BOOL |
FALSE |
TRUE: Communication OK Parameter number: 1012 |
||
wCommunicationState |
WORD |
16#FFFF |
Parameter number: 1013 |
||
uiDriveInterfaceError |
UINT |
Drive interface error number Parameter number: 1014 |
|||
bRegulatorRealState |
BOOL |
FALSE |
Parameter number: 1015 |
||
bDriveStartRealState |
BOOL |
FALSE |
Parameter number: 1016 |
||
wDriveId |
WORD |
0 |
Parameter number: 1021 |
||
iOwner |
INT |
0 |
Parameter number: 1022 |
||
iNoOwner |
INT |
0 |
Parameter number: 1023 |
||
fCycleTimeSpent |
LREAL |
Parameter number: 1024 |
|||
fTaskCycle |
LREAL |
0.005 |
Parameter number: 1025 |
||
bError |
BOOL |
FALSE |
Parameter number: 1030 |
||
dwErrorID |
DWORD |
0 |
Parameter number: 1031 |
||
bErrorAckn |
BOOL |
FALSE |
Parameter number: 1032 |
||
bDisableErrorLogging |
BOOL |
FALSE |
Parameter number: 1036 |
||
fbeFBError |
ARRAY [0..g_SMC_NUMBER_FB_ERRORS] OF SMC_FBERROR |
Parameter number: 1035 |
|||
dwRatioTechUnitsDenom |
DWORD |
1 |
Parameter number 1051 |
||
iRatioTechUnitsNum |
DINT |
1 |
Parameter number 1052 |
||
nDirection |
positive |
Parameter number 1053 |
|||
fScalefactor |
LREAL |
1 |
Parameter number 1054 |
||
fFactorVel |
LREAL |
1 |
Parameter number 1055 |
||
fFactorAcc |
LREAL |
1 |
Parameter number: 1056 |
||
fFactorTor |
LREAL |
1 |
Parameter number: 1057 |
||
fFactorJerk |
LREAL |
1 |
Factor jerk Parameter number: 1058 |
||
fFactorCur |
LREAL |
1 |
Parameter number: 1059 |
||
iMovementType |
INT |
1 |
Parameter number: 1060 |
||
fPositionPeriod |
LREAL |
1000 |
Parameter number: 1061 |
||
eRampType |
trapez |
Parameter number: 1062 |
|||
byControllerMode |
BYTE |
SMC_position |
Parameter number:1091 |
||
byRealControllerMode |
BYTE |
SMC_position |
Parameter number: 1092 |
||
fSetPosition |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1100, 1 |
||
fActPosition |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1101 |
||
fAimPosition |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1105 |
||
fMarkPosition |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1106 |
||
fSavePosition |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1107 |
||
fSetVelocity |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1110, 11 |
||
fActVelocity |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1111, 10 |
||
fMaxVelocity |
LREAL |
0 |
Maximum velocity of the drive (remote parameter) in [u/s] Parameter number: 1112,9 |
||
fSWMaxVelocity |
LREAL |
0 |
Maximum velocity (software limit) in [u/s] Parameter number: 1113 |
||
bConstantVelocity |
BOOL |
FALSE |
Parameter number: 1115 |
||
fMarkVelocity |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1116, 9 |
||
fSaveVelocity |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1117 |
||
fSetAcceleration |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1120 |
||
fActAcceleration |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1121 |
||
fMaxAcceleration |
LREAL |
0 |
Maximum acceleration of the drive (remote parameter) in [u/s²] Parameter number: 1122, 13 |
||
fSWMaxAcceleration |
LREAL |
0 |
Maximum acceleration (software limit) in [u/s²] Parameter number: 1123 |
||
bAccelerating |
BOOL |
FALSE |
Parameter number: 1125 |
||
fMarkAcceleration |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1126 |
||
fSaveAcceleration |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1127 |
||
fMaxDeceleration |
LREAL |
0 |
Maximum deceleration of the drive (remote parameter) in [u/s²] Parameter number: 1132, 15 |
||
fSWMaxDeceleration |
LREAL |
0 |
Maximum deceleration (software limit) in [u/s²] Parameter number: 1133 |
||
bDecelerating |
BOOL |
FALSE |
Parameter number: 1135 |
||
fSaveDeceleration |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1137 |
||
fSetJerk |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1140 |
||
fActJerk |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1141 |
||
fMaxJerk |
LREAL |
0 |
Maximum jerk of the drive (remote parameter) in [u/s³] Parameter number: 1142, 16 |
||
fSWMaxJerk |
LREAL |
0 |
Maximum jerk (software limit) in [u/s³] Parameter number: 1143 |
||
fRampJerk |
LREAL |
100000 |
Maximum Jerk, special value for sin² ramp type in [u/s³] Parameter number: 1144 |
||
fMarkJerk |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1146 |
||
fSaveJerk |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1147 |
||
fSetCurrent |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1150 |
||
fActCurrent |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1151 |
||
fMaxCurrent |
LREAL |
100 |
Maximum current in [A] Parameter number: 1152 |
||
fSWMaxCurrent |
LREAL |
0 |
Maximum user defined current in [A] Parameter number: 1153 |
||
fSetTorque |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1153 |
||
fActTorque |
LREAL |
0 |
Actual torque in [Nm] or [N] (linear), actual value Parameter number: 1161 |
||
fMaxTorque |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1162 |
||
fSWLimitPositive |
LREAL |
0 |
Position limit in positive direction in [u] Parameter number: 1200, 2 |
||
fSWLimitNegative |
LREAL |
0 |
Position limit in negative direction in [u] Parameter number: 1201, 3 |
||
usiSWEndSwitchState |
USINT |
0 |
Parameter number: 1204 |
||
bSWLimitEnable |
BOOL |
FALSE |
Parameter number: 1205 |
||
bHWLimitEnable |
BOOL |
FALSE |
Parameter number: 1206 |
||
bStartReference |
BOOL |
FALSE |
Parameter number: 1210 |
||
fReference |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1211 |
||
bStartReferenceRealState |
BOOL |
FALSE |
Parameter number: 1212 |
||
fOffsetPosition |
LREAL |
0 |
Parameter number: 1215 |
||
dwPosOffsetForResiduals |
DWORD |
0 |
Parameter number: 1230 |
||
dwOneTurn |
DWORD |
0 |
Parameter number: 1231 |
||
dwLastPosition |
DWORD |
0 |
Parameter number: 1232 |
||
bySwitchingState |
SMC_ST_INITIALIZING |
Parameter number: 1233 |
|||
iRestNumerator |
DINT |
0 |
Parameter number: 1234 |
||
iTurn |
INT |
0 |
Parameter number: 1235 |
||
dwPosOffsetForResidualsHoming |
DWORD |
0 |
Parameter number: 1237 |
||
dwActPosition |
DWORD |
0 |
Parameter number: 1238 |
||
dwBusBandWidth |
DWORD |
0 |
The bus band width, 0 if the bus has 32 bit, 2^k otherwise where 0 < k < 32 is the bus bit depth. Parameter number: 1240 |
||
dwBusModuloMask |
DWORD |
16#FFFFFFFF |
The value (2^k - 1) where k is the bus bit depth. Parameter number ? |
||
eBrakeControl |
SMC_BRAKE_AUTO |
Parameter number: 1017 |
|||
bBrakeClosedRealState |
BOOL |
FALSE |
Parameter number: 1018 |
||
bOldError |
BOOL |
Parameter number: 1033 |
|||
bVirtual |
BOOL |
TRUE: Virtual drive. Parameter number: 1040 |
|||
bLogical |
BOOL |
Parameter number: 1041 |
|||
fSetActTimeLagCycles |
LREAL |
3 |
Parameter number: 1070 |
||
diSetPosition |
DINT |
0 |
Parameter number: 1108 |
||
diActPosition |
DINT |
0 |
Parameter number: 1109 |
||
diSetVelocity |
DINT |
0 |
Parameter number: 1118 |
||
diActVelocity |
DINT |
0 |
Parameter number: 1119 |
||
diSetAcceleration |
DINT |
0 |
Parameter number: 1128 |
||
diActAcceleration |
DINT |
0 |
Parameter number: 1129 |
||
diSetCurrent |
DINT |
0 |
Parameter number: 1158 |
||
diActCurrent |
DINT |
0 |
Parameter number: 1159 |
||
diSetTorque |
DINT |
0 |
Parameter number: 1168 |
||
diActTorque |
DINT |
0 |
Parameter number: 1169 |
||
fSWLimitDeceleration |
LREAL |
0 |
Deceleration in [u/s²] with which the system will brake in case of a software limit. Parameter number: 1203 |
||
xWaitForHaltWhenStopInterruptsHome |
BOOL |
||||
fSWErrorMaxDistance |
LREAL |
0 |
Distance in which the drive has to reach standstill after an error has occurred. Parameter number: 1250 |
||
eCheckPositionLag |
0 |
Parameter number: 1207 |
|||
fMaxPositionLag |
LREAL |
Parameter number: 1208 |
|||
bPositionLagActive |
BOOL |
Parameter number: 1209 |
|||
bModuloDoneByDrive |
BOOL |
Parameter number: 1242 |
|||
diFollowingError |
DINT |
Parameter number: 1243 |
|||
fFollowingError |
LREAL |
Parameter number: 1244 |
|||
aCaptDesc |
ARRAY [0..7] OF SMC3_CaptureDescription |
Parameter number: 1400 |
|||
bRestarting |
BOOL |
FALSE |
|||
xPersistentDataLoaded |
BOOL |
FALSE |
|||
strDriveInterfaceError |
STRING |
||||
adatAcyclic |
ARRAY [1..SMC3_gc_usiNumberAcyclicChannels] OF SMC3_DriveAcyclicTel |
||||
iLastSinSquareOwner |
INT |
-3 |
Internal: Last owner that constructed a sin² trajectory. |
||
bSetValuesModifiedByMoveSuperimposed |
BOOL |
Internal: MC_MoveSuperImposed active |
|||
vMinRequiredVersion |
VERSION |
The minimum version of SM3_Basic that the driver requires. |
|||
iRampType1 |
SMC_TG_IRAMPTYPE |
Instance of ramp type interface, used for Robotics, acceleration ramp |
|||
iRampType2 |
SMC_TG_IRAMPTYPE |
Instance of ramp type interface, used for Robotics, deceleration ramp |
|||
Output |
strDriver |
STRING(16) |
|||
dwDriverVersion |
DWORD |
||||
Input |
eValueReference |
2010 |
|||
usiFilterDepthPosition |
USINT |
2020 |
|||
usiFilterDepthVelocity |
USINT |
2021 |
|||
fTimeShiftCycles |
LREAL |
2022 |
|||
fLogicalOffsetPosition |
LREAL |
2000 |
|||
fManualShiftDistance |
LREAL |
||||
bManualShiftMode |
BOOL |
||||
Output |
pRealAxis |
POINTER TO AXIS_REF_SM3 |