Beschreibung der Ein- und Ausgangspins

Beschreibung der Eingangspins

In der nachstehenden Tabelle werden die Eingangspins des Funktionsbausteins TeSysU_Ctrl­CmdCyc_CANopen beschrieben:

Eingang

Datentyp

Beschreibung

Steuer- einheit

i_wReg455

WORD

Dieser Eingang muss mit dem Statusregister verbunden werden, das im CANopen-Parameter TxPDO1 übertragen wird.

oLUCA/LUCL

oLUCB/C/D

oLUCM

i_xFwdRun

BOOL

Befehl zum Rechtslauf (vorwärts) des Motors

oLUCA/LUCL

oLUCB/C/D

oLUCM

i_xRevRun

BOOL

Befehls zum Linkslauf (rückwärts) des Motors

oLUCA/LUCL

oLUCB/C/D

oLUCM

i_xRstFlt

BOOL

Erkannten Fehler zurücksetzen

oLUCA/LUCL

oLUCB/C/D

oLUCM

i_xRstWarn

BOOL

Alarm für Kommunikationsverlust zurücksetzen

oLUCA/LUCL

oLUCB/C/D

oLUCM

i_xTherOvldTest

BOOL

Automatischer Überhitzungstest

oLUCM

i_xTripTest

BOOL

Überstrom-Ansprechtest

oLUCM

Beschreibung der Ausgangspins

In der nachstehenden Tabelle werden die Ausgangspins des Funktionsbausteins TeSysU_Ctrl­CmdCyc_CANopen beschrieben:

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

Steuer- einheit

q_wReg704

WORD

Dieser Ausgang muss mit der Steuerung des Statusregisters verbunden werden, das im CANopen-Parameter TxPDO1 übertragen wird.

oLUCA/LUCL

oLUCB/C/D

oLUCM

q_wReg703

WORD

Dieser Ausgang muss mit der Steuerung des Kommunikationsmodulregisters verbunden werden, das im CANopen-Parameter RxPDO1 übertragen wird.

oLUCA/LUCL

oLUCB/C/D

oLUCM

q_xRdy

BOOL

Der TeSysU-Drehgriff ist auf die On-Position (Ein) gestellt und es liegt kein erkannter Fehler vor.

oLUCA/LUCL

oLUCB/C/D

oLUCM

q_xCls

BOOL

Polstatus: Geschlossen

oLUCA/LUCL

oLUCB/C/D

oLUCM

q_xTrip

BOOL

Der TeSysU-Drehgriff ist auf die Trip-Position (Ansprechen) gestellt.

oLUCA/LUCL

oLUCB/C/D

oLUCM

q_xFlt

BOOL

Alle erkannten Fehler

oLUCA/LUCL

oLUCB/C/D

oLUCM

q_xAlrm

BOOL

Alle Alarme

oLUCA/LUCL

oLUCB/C/D

oLUCM

q_xRstAuth

BOOL

Autorisierungsstatus für den Reset erkannter Fehler

oLUCB/C/D

oLUCM

q_xStrt

BOOL

Anlaufphase

0 = Abfallender Stromwert liegt unter 150 % FLA

1 = Aufsteigender Stromwert liegt über 10 % FLA

oLUCB/C/D

oLUCM

q_xRun

BOOL

Der Motor läuft mit Stromerkennung, wenn höher als 10 % FLA.

oLUCB/C/D

oLUCM

q_wCurrAvge

WORD

Durchschnittlicher Motorstrom (% FLA)

32 = 100 % FLA

63 = 200 % FLA

Bereich: 0 bis 63

oLUCB/C/D

oLUCM