FC_EtResultToString

Überblick

Typ:

Funktion

Verfügbar ab

V1.0.4.0

Übernommen aus:

Implementiert:

G-SE-0045860.1.gif-high.gif

 

 

Aufgabe

Konvertierung eines Enumerationselements vom Typ ET_Result in eine Variable vom Typ STRING.

Funktionsbeschreibung

Über die Funktion FC_EtResultToString können Sie ein Enumerationselement vom Typ ET_Result in eine Variable vom Typ STRING konvertieren.

Schnittstelle

Eingabe

Datentyp

Beschreibung

i_etResult

ET_Result

Enumeration mit dem Ergebnis.

Rückgabewert

Datentyp

Beschreibung

STRING(80)

ET_Result wird in Text konvertiert.

Wenn i_etResult nicht bestimmbar ist, ist der Rückgabewert:

Unknown Result: <Value of the input i_etResult>