Typ: |
Struktur |
Verfügbar ab: |
V1.4.1.0 |
Erbt von: |
- |
Struktur zur Bereitstellung einer Liste von Einschränkungen für einen bestimmten Roboter innerhalb eines Trackingsystems
Name |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
stMinPosition |
Minimalposition einer Fläche, die bezüglich des Tracking-Koordinatensystems konfiguriert ist. |
|
stMaxPosition |
Maximalposition einer Fläche, die bezüglich des Tracking-Koordinatensystems konfiguriert ist. |
|
etWorkingPlane |
Arbeitsebene des Trackingsystems. |
|
etDirection |
Richtung des Trackingsystems. |
|
lrMaxDirectionPosition |
LREAL |
Maximalposition, die der Roboter entlang der Trackingrichtung und bezüglich des Tracking-Koordinatensystems erreichen kann. |
stHeightRange |
Absoluter Höhenbereich bezogen auf das Tracking-Koordinatensystem. Beispielsweise muss sich bei einer Kurvenbewegung der Apex der Kurve innerhalb dieses Bereichs befinden. |
|
lrGlobalNoCollisionHeight |
LREAL |
Absolute Mindesthöhe ohne Kollisionsgefahr unter Berücksichtigung aller Systeme mit Bezug auf das Tracking-Koordinatensystem. |
lrLocalNoCollisionHeight |
LREAL |
Absolute Mindesthöhe ohne Kollisionsgefahr unter Berücksichtigung dieses Trackingsystems mit Bezug auf das Tracking-Koordinatensystem. |