Typ: |
Struktur |
Verfügbar ab: |
V1.4.1.0 |
Erbt von: |
- |
Struktur zum Speichern von Informationen zu den kinematischen Parametern eines Deltaroboters mit drei Achsen. Weitere Informationen zu den in der Struktur enthaltenen Parametern finden Sie unter ROB.IF_RobotConfiguration.Delta3Ax.
Name |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
lrLengthABC0 |
LREAL |
Länge des Abstands der Achsen A, B und C zum Mittelpunkt der Basisplatte. |
lrLengthABC1 |
LREAL |
Länge des oberen Arms, der an Achse A, B oder C montiert ist. |
lrLengthABC2 |
LREAL |
Länge des unteren Arms, der an Achse A, B oder C montiert ist. |
lrLengthABC3 |
LREAL |
Länge des Abstands der Aufhängepunkte der unteren Arme zum Mittelpunkt der Flanschplatte. |