IF_TargetsHandler - SetSlotProcessedInTarget (Methode)

Übersicht

Typ:

Methode

Verfügbar ab:

V1.4.1.0

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

oAufgabenstellung

oBeschreibung

oSchnittstelle

oDiagnosemeldungen

Aufgabenstellung

Legt den bearbeiteten Zustand eines Slots innerhalb eines Containerziels fest.

Beschreibung

Die Methode SetSlotProcessedInTarget ermöglicht es Ihnen, den bearbeiteten Zustand eines Slots innerhalb eines Containerziels festzulegen.

Wurde der bearbeitete Zustand des Slots auf FALSE festgelegt und wird nun als Folge des Aufrufs dieser Methode auf TRUE festgelegt, wird der Wert von uiNumberOfProcessedSlots innerhalb der Struktur des mit dem Containerziel verknüpften Typs ST_RobotTargetWithSlots automatisch erhöht.

Wurde der bearbeitete Zustand des Slots auf TRUE festgelegt und wird nun als Folge des Aufrufs dieser Methode auf FALSE festgelegt, wird der Wert von uiNumberOfProcessedSlots innerhalb der Struktur des mit dem Containerziel verknüpften Typs ST_RobotTargetWithSlots automatisch erhöht.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_udiListIndex

UDINT

Der Index eines Roboterziels in der Liste.

i_uiSlotIndex

UINT

Der Index eines Slots im Zielroboter.

i_xProcessed

BOOL

TRUE: Das Ziel wurde verarbeitet.

FALSE: Das Ziel wurde nicht verarbeitet.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. EinWert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

Bausteinspezifischer Ausgang zur Diagnose.

q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung

q_sMsg

STRING[80]

Ereignisabhängige Meldung, die detaillierte Informationen zum Diagnosezustand übergibt.

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Enumerationswert

Beschreibung

Ok

Ok

0

Ok

ExecutionAborted

NotConfigured

101

Der Funktionsbaustein wurde noch nicht konfiguriert.

ExecutionAborted

NumberOfSlotsInvalid

117

Die konfigurierte Anzahl der Slots ist für eine aufgerufene Methode ungültig.

InputParameterInvalid

ListIndexInvalid

112

Der angegebene Listenindex bezieht sich nicht auf ein gültiges Ziel in der Liste.

InputParameterInvalid

ListIndexRange

111

Der angegebene Index ist entweder Null oder größer als die maximale Listengröße.

InputParameterInvalid

SlotIndexRange

113

Der angegebene Slot-Index liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.

ListIndexInvalid

Enumerationsname:

ListIndexInvalid

Enumerationswert:

112

Beschreibung:

Der angegebene Listenindex bezieht sich nicht auf ein gültiges Ziel in der Liste.

Problem

Ursache

Lösung

Der Bearbeitungszustand des Slots wurde nicht festgelegt.

Der Ziel-Handler enthält kein Ziel mit dem angegebenen Index.

Stellen Sie sicher, dass ein Ziel mit dem Index i_udiListIndex in der Liste enthalten ist.

ListIndexRange

Enumerationsname:

ListIndexRange

Enumerationswert:

111

Beschreibung:

Der angegebene Index ist entweder Null oder größer als die maximale Listengröße.

Problem

Ursache

Lösung

Der Bearbeitungszustand des Slots wurde nicht festgelegt.

Der Wert des Index liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Der Wert des Index muss innerhalb des Bereichs [1 bis Gc_udiMaxNumberOfTargets] liegen.

NotConfigured

Enumerationsname:

NotConfigured

Enumerationswert:

101

Beschreibung:

Der Funktionsbaustein wurde noch nicht konfiguriert.

Problem

Ursache

Lösung

Der Bearbeitungszustand des Slots wurde nicht festgelegt.

Die Methode Configuration wurde noch nicht aufgerufen.

Stellen Sie sicher, dass die Methode Configuration erfolgreich aufgerufen wurde, bevor diese Methode aufgerufen wird.

NumberOfSlotsInvalid

Enumerationsname:

NumberOfSlotsInvalid

Enumerationswert:

117

Beschreibung:

Die konfigurierte Anzahl der Slots ist für eine aufgerufene Methode ungültig.

Problem

Ursache

Lösung

Der Bearbeitungszustand des Slots wurde nicht festgelegt.

Es ist nicht möglich, diese Methode aufzurufen, während die Anzahl der konfigurierten Slots Null ist.

oStellen Sie sicher, dass die Anzahl der konfigurierten Slots größer als Null ist, bevor Sie diese Methode aufrufen.

oRufen Sie die Methode ConfigureSlotList auf, um die Anzahl der konfigurierten Slots festzulegen.

Ok

Enumerationsname:

Ok

Enumerationswert:

0

Beschreibung:

Ok

Statusmeldung: Der Bearbeitungszustand des Slots wurde erfolgreich festgelegt.

SlotIndexRange

Enumerationsname:

SlotIndexRange

Enumerationswert:

113

Beschreibung:

Der angegebene Slot-Index liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.

Problem

Ursache

Lösung

Der Bearbeitungszustand des Slots wurde nicht festgelegt.

Die Liste der Slots enthält keinen Slot mit dem angegebenen Index.

Stellen Sie sicher, dass der Slot mit dem Index i_udiSlotIndex in der Liste enthalten ist.