IF_TargetsHandler - GetConfiguration (Methode)
Typ: |
Methode |
Verfügbar ab: |
V1.4.1.0 |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Ruft die Konfigurationsparameter für den Ziel-Handler ab.
Die Methode GetConfiguration ruft die Konfigurationsparameter für den Ziel-Handler ab.
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. EinWert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
Bausteinspezifischer Ausgang zur Diagnose. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_sMsg |
STRING[80] |
Ereignisabhängige Meldung, die detaillierte Informationen zum Diagnosezustand übergibt. |
q_etTrackingSystemId |
ROB.ET_CoordinateSystem |
Bezeichner des mit dem Ziel-Handler verbundenen Trackingsystems. |
q_ifVelocitySource |
Geschwindigkeitsquelle des Systems, mit dem der Funktionsbaustein verbunden ist. |
|
q_lencEncoder |
SystemConfiguration.L_ENC |
Logischer Geber, der vom Funktionsbaustein zur Aktualisierung der Position der Ziele verwendet wird. HINWEIS: Konfigurieren Sie nicht die Position eines logischen Gebers. |
q_etTrackingDirection |
ROB.ET_RobotComponent |
Richtung des linearen Tracking-Koordinatensystems, das zur Aktualisierung der Position der Ziele verwendet wird. Gültige Werte sind: oET_RobotComponent.CartesianX oET_RobotComponent.CartesianY oET_RobotComponent.CartesianZ |
q_etTrackingPlane |
ROB.ET_WorkingPlane |
Arbeitsebene, die die Oberflächenebene des Trackingsystems darstellt (z. B. die Oberfläche eines Förderbands). Gültige Werte sind: oET_WorkingPlane.XY oET_WorkingPlane.XZ oET_WorkingPlane.YZ |
q_lrMaxTrackingSystemPosition |
LREAL |
Die maximale Position, die ein Ziel entlang der beweglichen Achse erreichen kann, bevor es das System verlässt. Wenn i_xAutoRemoveTargets auf TRUE festgelegt ist, wird ein Ziel, das das System verlässt, beim nächsten Aufruf der Methode UpdateTargets automatisch aus der Liste entfernt. |
q_xAutoRemoveTargets |
BOOL |
TRUE: Beim Aufruf von UpdateTargets werden die Ziele, deren Position größer als i_lrMaxTrackingSystemPosition entlang der Bewegungsrichtung i_etTrackingDirection ist, automatisch aus der Liste entfernt. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Ok |
0 |
Ok |
|
ExecutionAborted |
101 |
Der Funktionsbaustein wurde noch nicht konfiguriert. |
Enumerationsname: |
NotConfigured |
Enumerationswert: |
101 |
Beschreibung: |
Der Funktionsbaustein wurde noch nicht konfiguriert. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Konfigurationsparameter wurden nicht zurückgegeben. |
Die Methode Configuration wurde noch nicht aufgerufen. |
Stellen Sie sicher, dass die Methode Configuration erfolgreich aufgerufen wurde, bevor diese Methode aufgerufen wird. |
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
Ok |
Statusmeldung: Die Konfigurationsparameter wurden erfolgreich zurückgegeben.