ST_Status - Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ:

Datenstruktur

Verfügbar ab:

V2.0.0.0

Erbt von:

-

Beschreibung

Struktur für eine Statusrückmeldung für jede Bewegung

Strukturelemente

Variable

Datentyp

Beschreibung

xFinetuningDone

BOOL

Die Feineinstellung der Bewegung ist abgeschlossen. Beschleunigung und Verzögerung werden nicht weiter erhöht.

Wenn der Roboter die Schleppfehlerschwelle von RoboticsAutoTune überschreitet, werden die Werte verringert, es sei denn, xReadOnly ist gesetzt.

xFinetuningDoneAcc

BOOL

Die Feineinstellung der Beschleunigung ist abgeschlossen und wird nicht weiter erhöht.

Wenn der Roboter die Schleppfehlerschwelle von RoboticsAutoTune überschreitet, wird der Wert verringert, es sei denn, xReadOnly ist gesetzt.

xFinetuningDoneDec

BOOL

Die Feineinstellung der Verzögerung ist abgeschlossen und wird nicht weiter erhöht.

Wenn der Roboter die Schleppfehlerschwelle von RoboticsAutoTune überschreitet, wird der Wert verringert, es sei denn, xReadOnly ist gesetzt.

xFinetuningAcc

BOOL

Die Feineinstellung der Beschleunigung erfolgt durch den Algorithmus. Es wurde noch keine Begrenzung erreicht.

xFinetuningDec

BOOL

Die Feineinstellung der Verzögerung erfolgt durch den Algorithmus. Es wurde noch keine Begrenzung erreicht.

xTuningDone

BOOL

Die Einstellung der Bewegung ist abgeschlossen und die Feineinstellung wird nach Bedarf ausgeführt.

xTuningDoneAcc

BOOL

Die Einstellung der Beschleunigungsbewegung ist abgeschlossen.

xTuningDoneDec

BOOL

Die Einstellung der Verzögerungsbewegung ist abgeschlossen.

xTuningAcc

BOOL

Die Einstellung der Beschleunigung erfolgt durch den Algorithmus.

xTuningDec

BOOL

Die Einstellung der Verzögerung erfolgt durch den Algorithmus.

xQuickTuningAcc

BOOL

Der Algorithmus hat für die Beschleunigung die schnelle Einstellung angewandt.

xQuickTuningDec

BOOL

Der Algorithmus hat für die Verzögerung die schnelle Einstellung angewandt.

xAccIncreased

BOOL

Die Beschleunigung wurde nach der letzten Bewegung erhöht.

xAccDecreased

BOOL

Die Beschleunigung wurde nach der letzten Bewegung verringert.

xDecIncreased

BOOL

Die Verzögerung wurde nach der letzten Bewegung erhöht.

xDecDecreased

BOOL

Die Verzögerung wurde nach der letzten Bewegung verringert.

xTrackingDeviationAcc

BOOL

Der Roboter hat die Schleppfehlerschwelle während der Beschleunigungsphase der letzten Bewegung überschritten.

xTrackingDeviationDec

BOOL

Der Roboter hat die Schleppfehlerschwelle während der Verzögerungssphase der letzten Bewegung überschritten.

xTrackingDeviationTarget

BOOL

Der Roboter hat die Schleppfehlerschwelle am Ziel während der letzten Bewegung überschritten.

xVelocityLimitAxesAcc

BOOL

Der Roboter hat die Geschwindigkeitsbegrenzung der Achsen während der letzten Beschleunigungsphase erreicht.

Die Bewegung kann nicht weiter beschleunigt werden.

xVelocityLimitAxesDec

BOOL

Der Roboter hat die Geschwindigkeitsbegrenzung der Achsen während der letzten Verzögerungsphase erreicht. Die Bewegung kann nicht weiter verringert werden.

xVelocityLimitPath

BOOL

Der Roboter hat die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bahn erreicht.

Um eine höhere Leistung zu erzielen, muss die maximale Geschwindigkeit des Roboters wenn möglich erhöht werden und die Einstellung neu gestartet werden.

xDecelerationDuringMovement

BOOL

Während der letzten Bewegung ist eine unerwartete Verzögerungsphase aufgetreten, z. B. wurde ein StopOnPath ausgegeben.

Die Bewegung wurde im letzten Zyklus nicht eingestellt. Vermeiden Sie eine Verzögerungsphase mitten in der Bewegung während die Einstellung aktiv ist.

xRotationSlowedMovement

BOOL

Die Drehung einer Hilfsachse hat die Bewegung verlangsamt.

Die Bewegung wurde im letzten Zyklus nicht eingestellt. Vermeiden Sie eine Interferenz der Hilfsachsen während die Einstellung aktiv ist.

xRampAcc

BOOL

Die Beschleunigung wird durch die Rampe begrenzt. Die Bewegung kann nicht weiter beschleunigt werden.

Um eine höhere Leistung zu erzielen, muss die Rampe des Roboters wenn möglich verzögert werden und die Einstellung neu gestartet werden.

xRampDec

BOOL

Die Verzögerung wird durch die Rampe begrenzt. Die Bewegung kann nicht weiter verringert werden.

Um eine höhere Leistung zu erzielen, muss die Rampe des Roboters wenn möglich verringert werden und die Einstellung neu gestartet werden.

xMovementUsed

BOOL

Status-Flag: Die Bewegung wurde mindestens einmal verwendet und die Daten sind gültig.

xWaitingInWrongTarget

BOOL

Der Roboter hat das mit der Methode SetMotionParameter festgelegte Ziel nicht erreicht.

Die Bewegung wurde im letzten Zyklus nicht eingestellt.