FC_GetActiveReactions – Allgemeine Informationen
Typ |
Funktion |
Verfügbar ab |
V1.0.4.0 |
Alle aktiven Reaktionen ermitteln
In der Ausnahmeliste wird festgelegt, welche Reaktionen aktiv sind. Alle aktiven Ausnahmen und Reaktionen innerhalb einer Ausnahme werden geprüft, um festzustellen, ob Reaktionen aktiv sind. Alle aktiven Reaktionen werden in die Reaktionsstruktur eingetragen.
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Fehlermeldung. |
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer Ausgang des Diagnosegeräts. q_etDiag = GD.ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> GD.ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
Ein-/Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
iq_stReaction |
Aktive Reaktionen der Ausnahmeliste. |
|
iq_stExceptionList |
Ausnahmeliste, in der alle aktiven Reaktionen ermittelt werden sollen. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Aufzählungswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
49 |
Es sind keine Reaktionen aktiv. |
|
OK |
84 |
Es sind Reaktionen aktiv. |
|
UnexpectedProgramBehavior |
46 |
Die Initialisierung der Ausnahmeliste schlug fehl. |
Aufzählungsname: |
InitExceptionListFailed |
Aufzählungswert: |
46 |
Beschreibung: |
Die Initialisierung der Ausnahmeliste schlug fehl. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
- |
Die Initialisierung der Ausnahmeliste schlug fehl. - Es ist ein interner Ausführungsfehler aufgetreten. |
Versuchen Sie eine Initialisierung der Ausnahmeliste mit Hilfe der Funktion FC_InitExceptionList. Bitte informieren Sie das Supportteam über diesen Fehler. |
Aufzählungsname: |
NoReactionsActive |
Aufzählungswert: |
49 |
Beschreibung: |
Es sind keine Reaktionen aktiv. |
Beim Durchsuchen der Ausnahmeliste wurden keine aktiven Reaktionen gefunden.
Aufzählungsname: |
ReactionsActive |
Aufzählungswert: |
84 |
Beschreibung: |
Es sind Reaktionen aktiv. |
Beim Durchsuchen der Ausnahmeliste wurden aktive Reaktionen gefunden.