IF_RobotWarmStart - GetMotionParameter (Methode)

Übersicht

Typ:

Methode

Verfügbar ab:

V2.12.1.0

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

oAufgabenstellung

oBeschreibung

oSchnittstelle

oDiagnosemeldungen

Aufgabenstellung

Liest die Warmstart-Bewegungsparameter aus.

Beschreibung

Mit der Methode GetMotionParameter(...) können die Warmstart-Bewegungsparameter ausgelesen werden.

Es handelt sich hierbei um folgende Parameter:

oMaximale Geschwindigkeit (Änderung der Position pro Zeiteinheit)

oMaximale Beschleunigung (Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit)

oMaximale Verzögerung (Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit)

oRampe (Änderung der Beschleunigung/Verzögerung pro Zeiteinheit), mit der die Warmstart-Verfahrbewegung jeder Komponente des Roboters ausgeführt werden soll.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_etComponent

ET_RobotComponent

Legt fest, für welche Komponenten des Roboters die Bewegungsparameter ausgelesen werden müssen.

Gültige Werte sind:

oET_RobotComponent.Path

oET_RobotComponent.CartesianX

oET_RobotComponent.CartesianY

oET_RobotComponent.CartesianZ

oET_RobotComponent.AuxAx1 ... AuxAx10

oET_RobotComponent.OrientationX … OrientationZ

Für weitere Informationen siehe ET_RobotComponent.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose.

Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

POU-spezifischer Ausgang für die Diagnose.

q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung

q_sMsg

STRING[80]

Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt.

q_lrMaxVelocity

LREAL]

Vorgegebene maximale Geschwindigkeit (Änderung der Position pro Zeiteinheit).

q_lrMaxAcceleration

LREAL]

Vorgegebene maximale Beschleunigung (Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit).

q_lrMaxDeceleration

LREAL]

Vorgegebene maximale Verzögerung (Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit).

q_lrRamp

LREAL]

Vorgegebene Rampe (Änderung der Beschleunigung/Verzögerung).

Detaillierte Beschreibung des Bewegungsparameters „Ramp“.

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Enumerationswert

Beschreibung

Ok

Ok

0

Ok

ExecutionAborted

ModeInvalid

26

Der Modus ist ungültig.

InputParameterInvalid

ComponentInvalid

132

Die Komponente ist ungültig.

InputParameterInvalid

AuxiliaryAxisNotConfigured

127

Die Hilfsachse ist nicht konfiguriert.

InputParameterInvalid

OrientationNotAvailable

199

Die Orientierung ist nicht verfügbar.

AuxiliaryAxisNotConfigured

Enumerationsname:

AuxiliaryAxisNotConfigured

Enumerationswert:

127

Beschreibung:

Die Hilfsachse ist nicht konfiguriert.

Problem

Ursache

Lösung

Das Auslesen der Warmstart-Bewegungsparameter war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_etComponent übergebene Wert entspricht keiner konfigurierten Hilfsachse.

Vor Verwendung einer Hilfsachse sicherstellen, dass die Achse konfiguriert ist.

ComponentInvalid

Enumerationsname:

ComponentInvalid

Enumerationswert:

132

Beschreibung:

Die Komponente ist ungültig.

Problem

Ursache

Lösung

Das Auslesen der Warmstart-Bewegungsparameter war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_etComponent übergebene Wert ist kein gültiger Wert.

Sicherstellen, dass am Eingang i_etComponent eine gültige Komponente übergeben wird.

ModeInvalid

Enumerationsname:

ModeInvalid

Enumerationswert:

26

Beschreibung:

Der Modus ist ungültig.

Problem

Ursache

Lösung

Das Auslesen der Warmstart-Bewegungsparameter war nicht erfolgreich.

Der Warmstart-Modus Default ist konfiguriert.

Um die Warmstart-Bewegungsparameter einzustellen, sicherstellen, dass der Warmstart-Modus Sequenced konfiguriert ist.

Ok

Enumerationsname:

Ok

Enumerationswert:

0

Beschreibung:

Ok

Das Auslesen der Warmstart-Bewegungsparameter war erfolgreich.

OrientationNotAvailable

Enumerationsname:

OrientationNotAvailable

Enumerationswert:

199

Beschreibung:

Die Orientierung ist nicht verfügbar.

Problem

Ursache

Lösung

Das Auslesen der Warmstart-Bewegungsparameter war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_etComponent übergebene Wert entspricht einer nicht verfügbaren Orientierung.

Sicherstellen, dass die Orientierung von der konfigurierten Transformation des Roboters unterstützt wird.