Verwenden von Test-Ressourcen

Überblick

Eine Test-Ressource gruppiert sowohl den Zugriff als auch die Initialisierung der Hardware und größerer Datenstrukturen, die in den Testfällen verwendet werden. Ressourcen werden auf dieselben Weise erstellt und verarbeitet wie Testfälle. Ein Testfall bzw. eine Test-Ressource kann mit einer Ressource verknüpft werden.

Der Deklarationsbereich für Ressourcen (Referenzierte Ressourcen) befindet sich in der Mitte des Editors.

G-SE-0050703.2.gif-high.gif

 

 

Schaltfläche

Beschreibung

+ Hinzufügen

Fügt eine Test-Ressource hinzu.

- Entfernen

Entfernt eine Test-Ressource.

Nach oben

Verschiebt die ausgewählte Test-Ressource in der Liste nach oben.

Nach unten

Verschiebt die ausgewählte Test-Ressource in der Liste nach unten.

Maus- oder Tastaturaktion

Beschreibung

Doppelklicken

Durch Doppelklicken auf ein Element in der Liste Referenzierte Ressourcen kann das Element bearbeitet werden.

Entf-Taste

Entfernt die ausgewählte Test-Ressource.

Tastaturkürzel Strg+A

Wählt alle Elemente in der Liste Referenzierte Ressourcen aus.

Kombination Strg+Klicken oder

Umschalt+Klicken

Ermöglicht die gleichzeitige Auswahl mehrerer Elemente in der Liste Referenzierte Ressourcen.

Jede Zeile der Tabelle enthält eine referenzierte Ressource. Die Spalte Instanzname zeigt den Namen der jeweiligen Ressource. Dieser Name wird verwendet, wenn die Ressource aus einem Testobjekt aufgerufen wird: In diesem Fall wird eine Variable mit demselben Namen erstellt, die eine Referenz zur Ressource enthält.

Die Spalte Ressource (Typname) enthält den Typnamen der jeweiligen Ressource. Das ist der Name des Test-Ressourcen-Objekts, der integriert werden muss. In der Online-Ansicht werden die Ressourcen gemeinsam mit den anderen Variablen angezeigt.