TM3 扩展模块

简介

TM3 扩展模块的范围包括:

o数字量模块,分类如下:

o输入模块

o输出模块

o混合输入/输出模块

o模拟量模块,分类如下:

o输入模块

o输出模块

o混合输入/输出模块

o专用模块

o安全模块

o发射器和接收器模块

有关详细信息,请参阅以下文档:

oTM3 数字量 I/O 模块硬件指南

oTM3 模拟量 I/O 模块硬件指南

oTM3 专用 I/O 模块硬件指南

oTM3安全模块硬件指南

oTM3 接收器和发射器模块硬件指南

TM3 数字量输入模块

下表显示 TM3 数字量输入扩展模块以及相应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:

型号

通道数

通道类型

电压

电流

端子类型/螺距

TM3DI8A

8

常规输入

120 Vac

7.5 mA

可插拔螺钉端子块/5.08 mm

TM3DI8

8

常规输入

24 Vdc

7 mA

可插拔螺钉端子块/5.08 mm

TM3DI8G

8

常规输入

24 Vdc

7 mA

可插拔卡簧端子块/5.08 mm

TM3DI16

16

常规输入

24 Vdc

7 mA

可插拔螺钉端子块/3.81 mm

TM3DI16G

16

常规输入

24 Vdc

7 mA

可插拔卡簧端子块/3.81 mm

TM3DI16K

16

常规输入

24 Vdc

5 mA

HE10 (MIL 20) 连接器

TM3DI32K

32

常规输入

24 Vdc

5 mA

HE10 (MIL 20) 连接器

TM3 数字量输出模块

下表显示了 TM3 数字量输出扩展模块以及相应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:

型号

通道数

通道类型

电压

电流

端子类型/螺距

TM3DQ8R

8

继电器输出

24 Vdc / 240 Vac

每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A

可插拔螺钉端子块/5.08 mm

TM3DQ8RG

8

继电器输出

24 Vdc / 240 Vac

每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A

可插拔卡簧端子块/5.08 mm

TM3DQ8T

8

常规晶体管输出(源型)

24 Vdc

每个公共端最大 4 A/每路输出最大 0.5 A

可插拔螺钉端子块/5.08 mm

TM3DQ8TG

8

常规晶体管输出(源型)

24 Vdc

每个公共端最大 4 A/每路输出最大 0.5 A

可插拔卡簧端子块/5.08 mm

TM3DQ8U

8

常规晶体管输出(漏型)

24 Vdc

每个公共端最大 4 A/每路输出最大 0.5 A

可插拔螺钉端子块/5.08 mm

TM3DQ8UG

8

常规晶体管输出(漏型)

24 Vdc

每个公共端最大 4 A/每路输出最大 0.5 A

可插拔卡簧端子块/5.08 mm

TM3DQ16R

16

继电器输出

24 Vdc / 240 Vac

每个公共端最大 8 A/每路输出最大 2 A

可插拔螺钉端子块/3.81 mm

TM3DQ16RG

16

继电器输出

24 Vdc / 240 Vac

每个公共端最大 8 A/每路输出最大 2 A

可插拔卡簧端子块/3.81 mm

TM3DQ16T

16

常规晶体管输出(源型)

24 Vdc

每个公共端最大 8 A/每路输出最大 0.5 A

可插拔螺钉端子块/3.81 mm

TM3DQ16TG

16

常规晶体管输出(源型)

24 Vdc

每个公共端最大 8 A/每路输出最大 0.5 A

可插拔卡簧端子块/3.81 mm

TM3DQ16U

16

常规晶体管输出(漏型)

24 Vdc

每个公共端最大 8 A/每路输出最大 0.5 A

可插拔螺钉端子块/3.81 mm

TM3DQ16UG

16

常规晶体管输出(漏型)

24 Vdc

每个公共端最大 8 A/每路输出最大 0.5 A

可插拔卡簧端子块/3.81 mm

TM3DQ16TK

16

常规晶体管输出(源型)

24 Vdc

每个公共端最大 2 A/每路输出最大 0.1 A

HE10 (MIL 20) 连接器

TM3DQ16UK

16

常规晶体管输出(漏型)

24 Vdc

每个公共端最大 2 A/每路输出最大 0.1 A

HE10 (MIL 20) 连接器

TM3DQ32TK

32

常规晶体管输出(源型)

24 Vdc

每个公共端最大 2 A/每路输出最大 0.1 A

HE10 (MIL 20) 连接器

TM3DQ32UK

32

常规晶体管输出(漏型)

24 Vdc

每个公共端最大 2 A/每路输出最大 0.1 A

HE10 (MIL 20) 连接器

TM3 数字量混合输入/输出模块

下表显示 TM3 混合 I/O 模块以及对应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:

型号

通道数

通道类型

电压

电流

端子类型/螺距

TM3DM8R

4

常规输入

24 Vdc

7 mA

可插拔螺钉端子块/5.08 mm

4

继电器输出

24 Vdc / 240 Vac

每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A

TM3DM8RG

4

常规输入

24 Vdc

7 mA

可插拔卡簧端子块/5.08 mm

4

继电器输出

24 Vdc / 240 Vac

每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A

TM3DM24R

16

常规输入

24 Vdc

7 mA

可插拔螺钉端子块/3.81 mm

8

继电器输出

24 Vdc / 240 Vac

每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A

TM3DM24RG

16

常规输入

24 Vdc

7 mA

可插拔卡簧端子块/3.81 mm

8

继电器输出

24 Vdc / 240 Vac

每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A

TM3 模拟量输入模块

下表显示了 TM3 模拟量输入扩展模块以及相应的精度、通道类型、标称电压/电流和端子类型:

型号

精度

通道数

通道类型

模式

端子类型/螺距

TM3AI2H

16 位,或 15 位 + 有符号

2

输入

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

可插拔螺钉端子块/5.08 mm

TM3AI2HG

16 位,或 15 位 + 有符号

2

输入

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

可插拔卡簧端子块/5.08 mm

TM3AI4

12 位,或 11 位 + 有符号

4

输入

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

可插拔螺钉端子块/3.81 mm

TM3AI4G

12 位,或 11 位 + 有符号

4

输入

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

可插拔卡簧端子块/3.81 mm

TM3AI8

12 位,或 11 位 + 有符号

8

输入

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

0 到 20 mA 扩展型

4 到 20 mA 扩展型

可插拔螺钉端子块/3.81 mm

TM3AI8G

12 位,或 11 位 + 有符号

8

输入

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

0 到 20 mA 扩展型

4 到 20 mA 扩展型

可插拔卡簧端子块/3.81 mm

TM3TI4

16 位,或 15 位 + 有符号

4

输入

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

热电偶

PT100/1000

NI100/1000

可插拔螺钉端子块/3.81 mm

TM3TI4G

16 位,或 15 位 + 有符号

4

输入

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

热电偶

PT100/1000

NI100/1000

可插拔卡簧端子块/3.81 mm

TM3TI4D

16 位,或 15 位 + 有符号

4

输入

热电偶

可插拔螺钉端子块/3.81 mm

TM3TI4DG

16 位,或 15 位 + 有符号

4

输入

热电偶

可插拔卡簧端子块/3.81 mm

TM3TI8T

16 位,或 15 位 + 有符号

8

输入

热电偶

NTC/PTC

欧姆计

可插拔螺钉端子块/3.81 mm

TM3TI8TG

16 位,或 15 位 + 有符号

8

输入

热电偶

NTC/PTC

欧姆计

可插拔卡簧端子块/3.81 mm

TM3 模拟量输出模块

下表显示了 TM3 模拟量输出模块以及相应的精度、通道类型、标称电压/电流和端子类型:

型号

精度

通道数

通道类型

模式

端子类型/螺距

TM3AQ2

12 位,或 11 位 + 有符号

2

输出

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

可插拔螺钉端子块/5.08 mm

TM3AQ2G

12 位,或 11 位 + 有符号

2

输出

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

可插拔卡簧端子块/5.08 mm

TM3AQ4

12 位,或 11 位 + 有符号

4

输出

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

可插拔螺钉端子块/5.08 mm

TM3AQ4G

12 位,或 11 位 + 有符号

4

输出

0...10 Vdc

-10…+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

可插拔卡簧端子块/5.08 mm

TM3 模拟量混合输入/输出模块

下表显示了 TM3 模拟量混合 I/O 模块以及相应的精度、通道类型、标称电压/电流和端子类型:

型号

精度

通道数

通道类型

模式

端子类型/螺距

TM3AM6

12 位,或 11 位 + 有符号

4

输入

0...10 Vdc

-10...+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

可插拔螺钉端子块/3.81 mm

2

输出

TM3AM6G

12 位,或 11 位 + 有符号

4

输入

0...10 Vdc

-10...+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

可插拔卡簧端子块/3.81 mm

2

输出

TM3TM3

16 位,或 15 位 + 有符号

2

输入

0...10 Vdc

-10...+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

热电偶

PT100/1000

NI100/1000

可插拔螺钉端子块/5.08 mm

12 位,或 11 位 + 有符号

1

输出

0...10 Vdc

-10...+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

TM3TM3G

16 位,或 15 位 + 有符号

2

输入

0...10 Vdc

-10...+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

热电偶

PT100/1000

NI100/1000

可插拔卡簧端子块/5.08 mm

12 位,或 11 位 + 有符号

1

输出

0...10 Vdc

-10...+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

TM3 专用模块

下表显示 TM3 专用扩展模块以及对应的端子类型:

型号

描述

端子类型/螺距

TM3XTYS4

TeSys 模块

4 个前端连接器 RJ-45

1 个可插拔电源连接器/5.08 mm

TM3 安全模块

下表包含 TM3 安全模块,及相应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:

型号

功能

类别

通道数

通道类型

电压

电流

端子类型

TM3SAC5R

1 个功能,最大类别 3

1 或 2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔螺钉端子块

启动 (2)

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

TM3SAC5RG

1 个功能,最大类别 3

1 或 2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔卡簧端子块

启动 (2)

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

TM3SAF5R

1 个功能,最大类别 4

2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔螺钉端子块

启动

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

TM3SAF5RG

1 个功能,最大类别 4

2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔卡簧端子块

启动

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

TM3SAFL5R

2 个功能,最大类别 3

2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔螺钉端子块

启动

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

TM3SAFL5RG

2 个功能,最大类别 3

2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔卡簧端子块

启动

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

TM3SAK6R

3 个功能,最大类别 4

1 或 2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔螺钉端子块

启动

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

TM3SAK6RG

3 个功能,最大类别 4

1 或 2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔卡簧端子块

启动

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

(1)   取决于外部接线

(2)   无监控启动

TM3 发射器和接收器模块

下表显示 TM3 发射器和接收器扩展模块

型号

描述

端子类型/螺距

TM3XTRA1

用于远程 I/O 的数据发射器模块

1 个前端连接器 RJ-45

1 个螺钉用于功能性接地连接

TM3XREC1

用于远程 I/O 的数据接收器模块

1 个前端连接器 RJ-45

电源连接器/5.08 mm