La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

WRITE_VAR: scrittura di dati in un dispositivo Modbus

Descrizione della funzione

Il blocco funzione WRITE_VAR scrive i dati in un dispositivo esterno nel protocollo Modbus.

Rappresentazione grafica

G-RU-0010461.2.gif-high.gif

 

 

WRITE_VAR - Descrizione specifica del parametro

Ingresso

Tipo

Commento

ObjType

ObjectType

ObjType descrive il tipo di oggetto da scrivere (MW, Q).

FirstObj

DINT

FirstObj è l'indice del primo oggetto da scrivere.

Quantity

UINT

Quantity è il numero di oggetti da leggere:

o1...123: registri (tipo MW)

o1...1968: bit (tipo Q)

Buffer

POINTER TO BYTE

Indirizzo del puntatore all'array che contiene i dati da scrivere nel dispositivo di destinazione. L'array deve essere uguale o maggiore dei dati che devono essere scritti. Ad esempio, la scrittura di 4 registri richiede un array di 4 parole e la scrittura di 32 bit richiede un array di 2 parole o 4 byte, nei quali ciascun bit è impostato sul valore corrispondente del dispositivo remoto. È necessario utilizzare la funzione ADR per passare l'indirizzo del primo byte dell'array (vedere il grafico CFC nell'esempio).

NOTA: Per evitare la violazione di accesso alla memoria causata da un accesso puntatore non valido (fuori limiti), occorre accertarsi che la dimensione dell'array collegato all'ingresso Buffer sia uguale o superiore ai dati che verranno scritti nel dispositivo di destinazione. È buona prassi collegare la Quantity di dati definita da scrivere nella dichiarazione del buffer come spiegato nel seguente esempio.

G-SE-0068766.1.gif-high.gif

 

 

I parametri di ingresso e di uscita comuni a tutti i blocchi funzionali della libreria PLCCommuni­cation sono descritti in altre sezioni.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

INCOMPATIBILITÀ DEI DATI SCAMBIATI

Verificare che i dati scambiati siano compatibili perché gli allineamenti della struttura dati non sono gli stessi per tutti i dispositivi.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Esempio

Questo esempio mostra l'implementazione del blocco funzione WRITE_VAR in combinazione con il blocco funzione ADDM per scrivere 10 uscite (bobine) a partire dall'indirizzo 0 di uno slave Modbus. Lo slave Modbus è specificato con indirizzo 8 e deve essere accessibile tramite l'interfaccia seriale 1. Un presupposto è che Modbus Manager sia configurato come master nell'interfaccia di linea seriale 1.

G-SE-0002102.3.gif-high.gif