Sostituzione della guarnizione d'installazione

Introduzione

La guarnizione fornisce la protezione contro la penetrazione di polvere e umidità.

AVVISO

USURA DELLA GUARNIZIONE

oIspezionare la guarnizione periodicamente, secondo le necessità del proprio ambiente operativo.

oCambiare la guarnizione almeno una volta l’anno o appena compaiono graffi o sporco.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Installazione della guarnizione d'installazione

Fase

Descrizione

1

Appoggiare il Display Module su una superficie pulita e piana con la faccia dello schermo rivolto in basso.

2

Rimuovere la guarnizione dal Display Module.

3

Installare la nuova guarnizione sul Display Module. Inserire le sporgenze dai quattro angoli della guarnizione nei fori corrispondenti agli angoli del Display Module.

A seconda del modello, potrebbero esserci altre sporgenze. Nel seguito far riferimento alla figura a destra e inserire opportunamente le sporgenze.

NOTA: Se si usa un utensile per inserire la guarnizione, accertarsi che l'utensile non prenda la guarnizione di gomma e causi uno strappo.

G-SE-0057676.1.gif-high.gif

 

 

1 Guarnizione d'installazione

2 Punto sporgente

La guarnizione va inserita correttamente nella cavità per proteggere dall'umidità il Display Module.

AVVISO

DANNI ALLE APPARECCHIATURE

Fare attenzione a non allungare la guarnizione senza motivo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.