Introduzione

 

Questo prodotto è stato progettato per essere utilizzato sulle superfici piatte di un involucro IP66F, IP67F e Tipo 4X (per usi interni ed esterni).

Montare il prodotto in un involucro che garantisca un ambiente pulito, asciutto, robusto e controllato.

Far attenzione a quanto segue quando si trasforma questo prodotto in un prodotto dedicato:

oIl lato posteriore dell’eXtreme Display e tutti i lati dell’eXtreme Box non sono omologati come custodie. Quando si trasforma questo prodotto in un prodotto personalizzato, accertarsi di utilizzare una custodia che soddisfi gli standard di custodia completa del prodotto personalizzato.

oInstallare questo prodotto in un involucro con rigidità meccanica.

oIl lato anteriore dell’eXtreme Display è stato progettato per l’uso sia interno, sia esterno agli edifici, anche in punti dove può essere bagnato. La certificazione UL ottenuta vale per usi interni ed esterni per quanto riguarda il lato anteriore, solo per uso interno per quanto riguarda tutti gli altri lati.

oeXtreme Box non è stato progettato per uso all’esterno. La certificazione UL è stata rilasciata solo per uso al chiuso.

oInstallare e azionare il prodotto con il pannello anteriore rivolto in fuori.

NOTA: IP66F è IP67F non fanno parte della certificazione UL.