Connettore AUX

 

Introduzione

 

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

oRimuovere il connettore AUX da questo prodotto prima di attaccare i fili.

oSpelare i cavi solo per la lunghezza necessaria.

oNon saldare lo stesso cavo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Passo

Azione

1

Allineare il cacciavite a punta piatta con la fessura del pulsante di rilascio a molla arancione e, tenendo premuto il bottone, inserire il cavo elettrico nella relativa fessura di inserimento (foro a sezione rotonda)

2

Estrarre il cacciavite dal pulsante di rilascio. La fessura di inserimento si chiude e il cavo viene bloccato saldamente al suo posto. Per rimuovere il cavo, allineare il cacciavite a punta piatta con la fessura del pulsante di rilascio a molla e, tenendo premuto il bottone, estrarre il cavo.

G-SE-0027290.2.gif-high.gif 

3

Inserire il connettore AUX cablato nell'Interfaccia Uscita ausiliaria/Uscita altoparlante (AUX) di questo prodotto.

Si consiglia di utilizzare:

oConnettore AUX: HMIZGAUX da Schneider Electric

oCacciavite: Accertarsi che il cacciavite abbia le seguenti dimensioni:

- Spessore lama: 0,4 mm (0,02 in)

- Larghezza lama: 2,0 mm (0,08 in)

La forma della punta deve avere caratteristiche di isolamento conformi a DIN 5264 e EN60900.

NOTA:

oIl cavo deve avere spessore da AWG 28 a AWG 20 e avvolto a spirale.

oLe dimensioni possibili del cavo sono Style 1015 e Style 1007.

oAccertarsi di spelare 8,0 mm (0,31 in) di copertura dal cavo.

oUsare cavi in rame omologato per temperature di 75 °C (167 °F) o superiori.