Specifiche ambientali

Box Module / Display Module

Ambiente fisico

Temperatura ambiente dell'aria

0...60 °C (32...140 °F) (eccetto HMIDT752 e HMIDT952)

0...55 °C (32...131 °F) (HMIDT752 e HMIDT952)

Temperatura di magazzinaggio

-20...60 °C (-4...140 °F)

Umidità ambiente dell'aria e di magazzinaggio

10%...90% RH (senza condensa, temperatura a bulbo umido 39 °C [102,2 °F] o inferiore)

Polvere

0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o minore (livelli non conduttivi)

Grado di inquinamento

Adatto all'uso in ambienti con grado di inquinamento 2

Gas corrosivi

Privo di gas corrosivi

Pressione atmosferica (altitudine di funzionamento)

800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] o minore)

Ambiente meccanico

Resistenza alle vibrazioni

Conforme a IEC/EN 61131-2

Ampiezza singola 5...9 Hz da 3,5 mm (0,14 in)

Accelerazione fissa 9...150 Hz: 9,8 m/s2

Direzioni X, Y, Z per 10 cicli (100 minuti circa)

Resistenza agli urti

Conforme a IEC/EN 61131-2

147 m/s2, direzioni X, Y, Z per 3 volte

Ambiente elettrico

Transitorio elettrico veloce/burst

IEC 61000-4-4

2 kV: Porta di alimentazione (visualizzatore)

1 kV: Porte del segnale

Immunità alle scariche elettrostatiche

Metodo di scarica per contatto: 6 kV

Metodo di scarica aria: 8 kV

(IEC/EN 61000-4-2 Livello 3)

NOTA: Quando si utilizzano le opzioni per questo prodotto, accertarsi di aver controllato le specifiche delle condizioni e delle cautele particolari che potrebbero riguardare questo prodotto.

Requisiti di qualità dell'aria

Non utilizzare né conservare l'unità in luoghi soggetti a evaporazione di prodotti chimici, o in atmosfere sature di sostanze chimiche.

oProdotti chimici corrosivi: sostanze acide, alcaline, liquidi contenenti sale.

oProdotti chimici infiammabili: solventi organici.

Caution_Color.gifATTENZIONE

ATTREZZATURA NON FUNZIONANTE

Stare attenti a non far penetrare acqua, liquidi, metallo e frammenti del cablaggio nell’alloggiamento del pannello.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.