Interfaccia seriale (RS-232C e RS-422/RS-485) per COM1/COM2

Introduzione

NOTA: Per informazioni per collegare i controller ad altri tipi di apparecchiature, fare riferimento al manuale del driver del dispositivo corrispondente del software di programmazione.

Il metodo di comunicazione può essere commutato tra RS-232C e RS-422/RS-485 con il proprio software.

L'interfaccia seriale non è isolata. I terminali SG (massa segnale) e FG (massa funzionale) sono collegati dentro a questo prodotto. Quando il connettore Interfaccia seriale è D-Sub, collegare il cavo FG all’involucro.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

SCOSSA ELETTRICA E INCENDIO

Nel caso si utilizzi il terminale SG per collegare un dispositivo esterno a questo apparato:

oVerificare che non si crei un anello di terra quando si configura il sistema.

oQuando il dispositivo esterno non è isolato, collegare il terminale SG all'apparecchiatura remota.

oCollegare il terminale SG a una connessione sicura di massa, per ridurre il rischio di danneggiare il circuito.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Caution_Color.gifATTENZIONE

PERDITA DI COMUNICAZIONE

oTutti i collegamenti alle porte di comunicazione non devono sottoporre le porte a sforzo eccessivo.

oFissare saldamente i cavi di comunicazione sulla parete del pannello o del cabinet.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

NOTA: Da usare nei limiti della corrente nominale.

RS-232C

connettore presa D-Sub a 9 pin (maschio)

Lato prodotto

N° pin

RS-232C

Nome segnale

Direzione

Significato

G-SE-0025157.1.gif-high.gif

 

 

1

CD

Ingresso

Rilevamento portante

2

RD (RXD)

Ingresso

Ricezione dati

3

SD (TXD)

Uscita

Invio dati

4

ER (DTR)

Uscita

Terminale dati pronto

5

SG

Massa segnale

6

DR (DSR)

Ingresso

Set dati di pronto

7

RS (RTS)

Uscita

Richiesta di invio

8

CS (CTS)

Ingresso

Invio possibile

9

CI (RI)/VCC

Ingresso/-

Chiamata visualizzazione di stato

+5 Vdc ±5% Uscita 0,25 A*1

Involucro

FG

Massa telaio (comune con SG)

*1 È possibile commutare il pin #9 tra CI (RI) e VCC mediante il software. L'uscita VCC non è protetta da sovracorrenti. Per evitare danni o malfunzionamenti, usare solo entro i limiti della corrente nominale.

 

La staffa interna è #4-40 (UNC).

RS-422/485

connettore presa D-Sub a 9 pin (maschio)

Lato prodotto

N° pin

RS-422 / RS-485

Nome segnale

Direzione

Significato

G-SE-0025157.1.gif-high.gif

 

 

1

RDA

Ingresso

Ricezione dati A (+)

2

RDB

Ingresso

Ricezione dati B (-)

3

SDA

Uscita

Invio dati A (+)

4

ERA

Uscita

Terminale dati pronto A (+)

5

SG

Massa segnale

6

CSB

Ingresso

Invio possibile B (-)

7

SDB

Uscita

Invio dati B (-)

8

CSA

Ingresso

Possibile invio A (+)

9

ERB

Uscita

Terminale dati pronto B (-)

Involucro

FG

Massa telaio (comune con SG)

La staffa interna è #4-40 (UNC).