Interface seriale

Introduzione

L'interfaccia seriale non è isolata. I terminali SG (massa segnale) e FG (massa funzionale) sono collegati all'interno dell'apparato.

Utilizzare il circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) solo per collegare le interfacce COM, USB e LAN.

NOTA: Per informazioni per collegare i controller ad altri tipi di apparecchiature, fare riferimento al manuale del driver del dispositivo corrispondente del software di screen editing.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

SCOSSA ELETTRICA E INCENDIO

Nel caso si utilizzi il terminale SG per collegare un dispositivo esterno a questo apparato:

oVerificare che non si crei un loop di corto circuito quando si configura il sistema.

oQuando il dispositivo esterno non è isolato, collegare il terminale SG all'apparecchiatura remota.

oCollegare il terminale SG a una connessione sicura di massa, per ridurre il rischio di danneggiare il circuito.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Caution_Color.gifATTENZIONE

PERDITA DI COMUNICAZIONE

oTutte le connessioni alle porte di comunicazione non devono sottoporre le porte a sforzo eccessivo.

oFissare saldamente i cavi di comunicazione sulla parete del pannello o del cabinet.

oUsare un connettore RJ-45 pin con una linguetta di blocco.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

NOTA: Da usare nei limiti della corrente nominale.

RS-232C

Connettore maschio D-Sub a 9 pin

Lato prodotto

N° pin

RS-232C

Nome del segnale

Direzione

Significato

G-SE-0025157.1.gif-high.gif

 

 

1

CD

Input

Rilevamento portante

2

RD(RXD)

Input

Ricezione dati

3

SD(TXD)

Output

Invio dati

4

ER(DTR)

Output

Terminale dati pronto

5

SG

Massa segnale

6

DR(DSR)

Input

Set dati pronto

7

RS(RTS)

Output

Richiesta di invio

8

CS(CTS)

Input

Invio possibile

9

CI(RI)/Vdc

Input/-

Visualizzazione stato chiamato

5 Vdc ±5% Uscita 0,2 A*1

Involucro

FG

Massa funzionale

(comune con SG)

*1 È possibile commutare il pin #9 tra RI e Vdc con il proprio software di programmazione. L'output Vdc non è protetta da sovracorrenti. Per evitare danni o malfunzionamenti, usare nei limiti della corrente nominale.

La staffa interna è #4-40 (UNC).

RS-485

Connettore RJ-45

NOTA: Quando si configura la comunicazione RS-485, lo schema dei cavi per alcuni apparati potrebbe richiedere la polarizzazione dal lato del terminale. Questo terminale non richiede nessuna configurazione particolare, perché gestisce automaticamente la polarizzazione.

Lato prodotto

N° pin

RS-485 (con isolamento)

Nome del segnale

Direzione

Significato

G-SA-0033756.5.gif-high.gif

 

 

1

NC

Connessione assente

2

NC

Connessione assente

3

NC

Connessione assente

4

Linea A

Input/Output

Trasferimento dati A (+)

5

Linea B

Input/Output

Trasferimento dati B (-)

6

RS (RTS)

Output

Richiesta di invio

7

NC

Connessione assente

8

SG

Massa segnale

Involucro

FG

Massa funzionale