La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

FB_UDPPeer - Metodo SendTo

Panoramica

Tipo:

Metodo

Disponibile a partire da:

V1.0.4.0

G-SE-0045961.2.gif-high.gif

 

 

Task

Trasmissione di un messaggio.

Descrizione funzionale

Trasmette un messaggio. I dati sono letti da un buffer creato dall'applicazione. Questo metodo è utilizzato per l'invio di messaggi unicast, multicast o broadcast. Se il socket non era associato prima, viene associato automaticamente a una porta disponibile. Restituisce il numero di byte inviati come UDINT.

Interfaccia

Ingresso

Tipo di dati

Intervallo di valori valido

Descrizione

i_sPeerIP

STRING(15)

-

Indirizzo di destinazione a cui inviare il messaggio.

i_uiPeerPort

UINT

-

Porta di destinazione a cui inviare il messaggio.

i_pbySendBuffer

POINTER TO BYTE

-

Avvia l'indirizzo del buffer che detiene i dati da inviare.

i_udiNumBytesToSend

UDINT

1 ... 2147483647

Numero di byte nel buffer creato nell'applicazione che saranno inviati.