La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

FB_UDPPeer - Metodo Open

Panoramica

Tipo:

Metodo

Disponibile a partire da:

V1.0.4.0

G-SE-0045965.1.gif-high.gif

 

 

Task

Inizializzazione e apertura dei UDP peers.

Descrizione funzionale

Inizializza e apre i peer UDP.

Il valore restituito BOOL è TRUE se la funzione è stata eseguita correttamente. Valutare la proprietà Result, nel caso il valore restituito sia FALSE.

NOTA:  Se si intende ascoltare su una porta specifica, occorre utilizzare il metodo Bind successi­vamente al metodo Open per associare il socket aperto.

Transizione di stato del peer

Fase

Descrizione

1

Stato iniziale: Idle

2

Chiamata di funzione

3

Stato: Opened