FB_UDPPeer - Metodo JoinMulticastGroup
Aggiunta di un gruppo multicast per la ricezione dei messaggi.
Aggiunge un gruppo multicast per la ricezione dei messaggi a quell'indirizzo del gruppo tramite l'invio di un messaggio IGMP AddMembership (Internet Group Management Protocol).
Il valore restituito BOOL è TRUE se la funzione è stata eseguita correttamente. Valutare la proprietà Result, nel caso il valore restituito sia FALSE.
NOTA: Per potere ricevere messaggi multicast, utilizzare dapprima il Bind metodo con una stringa vuota per l'ingresso i_sLocalIp oppure lasciare l'ingresso non collegato.
Ingresso |
Tipo di dati |
Intervallo di valori valido |
Descrizione |
---|---|---|---|
i_sInterfaceIP |
STRING(15) |
- |
Indirizzo IP dell'interfaccia per aggiungere un gruppo multicast attivo. |
i_sGroupIP |
STRING(15) |
- |
Indirizzo multicast del gruppo che deve essere aggiunto. |