Selezione del record parametri del loop di controllo
Il record parametro del loop di controllo attivo viene visualizzato con il parametro _CTRL_ActParSet.
Il parametro CTRL_PwrUpParSet permette di definire il record parametri del loop di controllo da attivare dopo l'attivazione. In alternativa è possibile stabilire se si debba passare automaticamente da un record parametri del loop di controllo all'altro.
Il parametro CTRL_SelParSet permette di passare da un record parametri del loop di controllo all'altro durante il funzionamento.
Nome parametro Menu HMI Nome HMI |
Descrizione |
Unità Valore minimo Impostazioni di fabbrica Valore massimo |
Tipo di dati R/W Persistente Expert |
Indirizzo parametro con bus di campo |
---|---|---|---|---|
Record parametri del loop di controllo attivo. Valore 1: il record parametri del loop di controllo 1 è attivo Valore 2: il record parametri del loop di controllo 2 è attivo
Un record parametri del loop di controllo diventa attivo, dopo che è trascorso il tempo impostato per la commutazione dei parametri (CTRL_ParChgTime). Tipo: decimale senza segno - 2 byte |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 4398 IDN P-0-3017.0.23 |
|
Selezione del record parametri del loop di controllo all'attivazione. 0 / Switching Condition: la condizione di commutazione viene utilizzata per commutare il record parametri del loop di controllo 1 / Parameter Set 1: viene utilizzato il record parametri del loop di controllo 1 2 / Parameter Set 2: viene utilizzato il record parametri del loop di controllo 2 Il valore selezionato viene scritto anche in CTRL_SelParSet (non persistente). Tipo: decimale senza segno - 2 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 Le impostazioni modificate diventano effettive immediatamente. |
- 0 1 2 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 4400 IDN P-0-3017.0.24 |
|
Selezione del record parametri del loop di controllo (non persistente). Vedere il parametro CTRL_PwrUpParSet per la codifica. Tipo: decimale senza segno - 2 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 Le impostazioni modificate diventano effettive immediatamente. |
- 0 1 2 |
UINT16 R/W - - |
Modbus 4402 IDN P-0-3017.0.25 |