Etape |
Action |
---|---|
1 |
Sélectionnez l'onglet Bibliothèques dans le Catalogue de logiciels et cliquez sur Bibliothèques. Sélectionnez Contrôleur > M241 > M241 PTOPWM > Générateur de fréquence > FrequencyGenerator_M241 dans la liste, puis faites glisser l'élément vers la fenêtre POU. |
2 |
Sélectionnez l'instance du bloc fonction en cliquant sur L'écran Aide à la saisie s'affiche. Sélectionnez la variable globale faisant référence au bloc fonction FreqGen ajouté pendant la configuration, puis confirmez. NOTE : si l'instance du bloc fonction n'est pas visible, vérifiez que la fonction FrequencyGenerator est configurée. |
3 |
Les entrées/sorties sont détaillées dans le bloc fonction. |