Client/serveur Modbus TCP

Introduction

Modbus TCP est basé sur un modèle client/serveur.

Le Magelis SCU HMI Controller propose à la fois des services client et serveur, ce qui lui permet de communiquer avec d'autres contrôleurs et équipements d'E/S, et de répondre aux requêtes provenant d'autres contrôleurs, systèmes SCADA, modules IHM et équipements.

Client Modbus TCP

Le client Modbus TCP prend en charge les blocs fonction ci-dessous de la bibliothèque PLCCommunication sans aucune configuration :

oADDM

oREAD_VAR

oSEND_RECV_MSG

oSINGLE_WRITE

oWRITE_READ_VAR

oWRITE_VAR

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Description des blocs fonction.

Serveur Modbus TCP

La bibliothèque SE_Modbus TCP_Slave fournit un bloc fonction de communication, ModbusServer, pour gérer la communication entre le Magelis SCU HMI Controller jouant le rôle de serveur Modbus et les clients qui demandent des services Modbus à ce contrôleur. Pour plus d'informations, consultez l'annexe du document Bibliothèque SE_ModbusTCP_Slave.