Sustitución de la tarjeta del sistema (Tarjeta CFast)
La tarjeta del sistema es una tarjeta CFast que tiene el sistema operativo instalado.
Para sustituir la tarjeta del sistema, use una tarjeta CFast de Schneider Electric. Consulte Accesorios.
AVISO |
PÉRDIDA DE DATOS |
oAsegúrese de realizar copias de seguridad de los datos de la Tarjeta CFast regularmente ya que la Tarjeta CFast tiene un período de vida y la pérdida accidental de los datos se puede producir en cualquier momento. oNo apague ni reinicie este producto mientras se está obteniendo acceso a la tarjeta CFast, y no inserte ni retire la tarjeta CFast. oApague este producto cuando introduzca o extraiga la tarjeta CFast. oVerifique la orientación de la Tarjeta CFast antes de insertarla en la ranura para Tarjetas CFast. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
NOTA: Para obtener información sobre cómo generar una copia de seguridad de la tarjeta CFast, que se utiliza como una tarjeta del sistema, use el software de respaldo del sistema incluido en el DVD de restauración.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Apague este producto. |
2 |
Retire el Box Module del Módulo de visualización. |
3 |
Tal como se muestra a continuación, abra la cubierta de la tarjeta del sistema en la dirección de la flecha. ![]()
1 Cubierta de la tarjeta del sistema 2 Box Module |
4 |
Presione el botón de expulsión una vez para expulsar la tarjeta, luego retírela. ![]()
NOTA: Después de usar la tarjeta CFast, guárdela en su estuche o en otro lugar seguro. 1 Botón de expulsión 2 Tarjeta del sistema |
5 |
Inserte la tarjeta CFast en la ranura de la tarjeta del sistema con la cara frontal de la tarjeta hacia abajo y presiónela hasta que salte el botón de expulsión. ![]()
1 Tarjeta del sistema |
6 |
Cierre la cubierta de la tarjeta del sistema. |
7 |
Coloque el Box Module en el Módulo de visualización. |