Interfaz de salida de DVI-D

 

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPELIGRO

INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA

Cuando use el terminal SG para conectar un dispositivo externo a este producto:

oAsegúrese de que no se crea un bucle de tierra al configurar el sistema.

oConecte el terminal SG al equipo remoto cuando el dispositivo externo no está aislado.

oConecte el terminal de SG a una conexión a tierra conocida y fiable para reducir el riesgo de daños en el circuito.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Parte lateral del producto

N.º del pin

Nombre de la señal

Dirección

G-SE-0027238.1.gif-high.gif

 

 

1

TMDS DATA 2-

Salida

2

TMDS DATA 2+

Salida

3

TMDS DATA 2 SHIELD

4

NC

5

NC

6

Reloj DDC

Salida

7

Datos de DDC

Entrada/Salida

8

NC

9

TMDS DATA 1-

Salida

10

TMDS DATA 1+

Salida

11

TMDS DATA 1 SHIELD

12

NC

13

NC

14

Energía eléctrica +5 Vdc

15

GND

Tierra

16

HMIG5U: NC

HMIG5U2: Detección de conexión en caliente

HMIG5U: -

HMIG5U2: Entrada

17

TMDS DATA 0-

Salida

18

TMDS DATA 0+

Salida

19

TMDS DATA 0 SHIELD

20

NC

21

NC

22

TMDS CLOCK SHIELD

23

TMDS CLOCK+

Salida

24

TMDS CLOCK -

Salida

Carcasa

FG

Puesta a tierra funcional

Recomendaciones:

Cable DVI de Schneider Electric (HMIYCABDVI1011 <10 m>)

NOTA:

oPara un funcionamiento sin interferencia, use el cable DVI-D recomendado.

oLas siguientes notas corresponden solamente al HMIG5U:

- La salida de DVI-D admite resoluciones de pantalla hasta XGA (1.024 x 768). Cuando el modo de salida de la pantalla se establece en modo de clonación, la resolución máxima del Display Module es igual a la resolución de la pantalla de la salida DVI-D, que es XGA (1.024 x 768).

- La salida DVI-D no admite la detección de conexión en caliente (HPD, por su sigla en inglés). Ese producto produce la señal del display como XGA, incluso cuando la unidad principal está encendida mientras está conectada a un display externo. Si el display externo no admite la entrada XGA, la pantalla no se mostrará.