Open Box

HMIG5U/HMIG5U2

Lateral

HMIG5U/HMIG5U2

Frontal

G-SE-0026702.1.gif-high.gif

 

 

Lateral derecho

G-SE-0026703.1.gif-high.gif

 

 

Inferior

G-SE-0026705.1.gif-high.gif

 

 

Posterior

G-SE-0035526.1.gif-high.gif

 

 

Componente

Nombre

Descripción

A

Interfaz de la Salida auxiliar/Salida del altavoz (AUX)

Esta interfaz es Salida de alarma o Salida del avisador y Salida de audio.

G-SE-0056166.1.gif-high.gif

 

 

1 Esta marca identifica los mensajes de seguridad y las notas sobre el conector AUX.

B

Interfaz de salida de DVI-D

Interfaz de salida de DVI-D

C

Interfaz de la entrada de AUDIO

(L-IN/MIC)

Esta interfaz conecta un micrófono. Usar para un conector mini jack (Æ3,5 mm [0,14 in]).

D

LED de estado

 

E

Indicador LED de acceso a la tarjeta

 

F

Interfaz USB (Tipo A)

Compatible con USB2,0 (Tipo A) x 1.

Tensión de la fuente de alimentación es de 5 Vdc ±5%.

Corriente máxima suministrada: 500 mA

Máxima distancia de transmisión: 5 m (16,4 ft)

G

Interfaz USB (mini-B)

Compatible con USB2,0 (mini-B) x 1.

Máxima distancia de transmisión: 5 m (16,4 ft)

G-SE-0056167.1.gif-high.gif

 

 

1 Esta marca identifica los mensajes de seguridad sobre el conexión de la interfaz.

H

Tapa de la interfaz de la unidad de expansión (EXT)

La Unidad de expansión se puede integrar en la abertura de la tapa de la interfaz de la unidad de expansión, y la Batería para la Reserva de memoria se puede conectar o sustituir.

I

Cubierta de la tarjeta de almacenamiento

La tarjeta SD y la tarjeta CFast están ubicadas en la tapa de la tarjeta de almacenamiento.

J

Cubierta de la tarjeta del sistema

La tarjeta del sistema está ubicada en la abertura de la cubierta de la tarjeta de almacenamiento. No abra esta tapa cuando el Box Module está en operación.

K

Interfaz USB (Tipo A)

Compatible con USB2,0 (Tipo A) x 2.

Tensión de la fuente de alimentación: 5 Vdc ±5%.

Corriente máxima suministrada: 500 mA

Máxima distancia de transmisión: 5 m (16,4 ft)

L

Interfaz Ethernet (Ethernet1)

Interfaz de transmisión Ethernet (10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T)

Conector: jack modular (RJ-45) x 1

M

Interfaz Ethernet (Ethernet2)

Interfaz de transmisión Ethernet (10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T)

Conector: jack modular (RJ-45) x 1

N

LED de COM1

 

O

Interfaz en serie (COM 1)

Interfaz en serie RS-485 (aislamiento).

Conector: jack modular (RJ-45) x 1

P

Interfaz en serie (COM2)

Interfaz en serie RS-232C/422/485 (puede cambiar el método de comunicación mediante el software).

Conector: Sub-D de 9 pines (macho) x 1

Q

Interfaz del Display Module

Interfaz que conecta el Display Module y el Box Module.

Caution_Color.gifATENCIÓN

RIESGO DE QUEMADURAS

No conecte el cable de comunicación de Modbus RJ-45 a la interfaz Ethernet.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.