Especificaciones de la pantalla
Especificación |
XBT GT1105 XBT GT1135 |
XBT GT2110 |
XBT GT2120 XBT GT2130 XBT GK2120 |
XBT GT2220 |
XBT GT4230 |
XBT GT5230 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo |
LCD monocromo |
LCD monocromo (modo azul) |
LCD monocromo (blanco y negro) |
Color |
||
Resolución (píxeles) |
320 x 240 |
640 x 480 |
||||
Área de visualización activa Ancho x Alto |
76,7 x 57,5 mm (3.02 x 2.26 in) |
115,2 x 86,4 mm (4.54 x 3.40 in) |
153,7 x 115,8 mm (6.05 x 4.56 in) |
215,2 x 162,3 mm (8.43 x 6.39 in) |
||
Colores |
8 niveles de gris |
16 gradaciones |
4.096 colores |
|||
Retroiluminación (1) |
Retroiluminación de LED (color: ámbar; vida útil: 50.000 h. [a la mitad del brillo original]) (Color: rojo; vida útil: 10.000 h [a la mitad del brillo original]) |
Retroiluminación CFL (vida útil: 58.000 h a 25 °C y funcionamiento continuo [a la mitad del brillo original]) |
Retroiluminación CFL (vida útil: 75.000 h a 25 °C y funcionamiento continuo [a la mitad del brillo original]) |
Retroiluminación CFL (vida útil: 54.000 h a 25 °C y funcionamiento continuo [a la mitad del brillo original]) |
Retroiluminación CFL (vida útil: 54.000 h a 25 °C y funcionamiento continuo [a la mitad del brillo original]) |
|
Ajuste del contraste |
8 niveles de ajuste disponible mediante panel táctil. |
|||||
Ajuste de brillo |
8 niveles de ajuste para el XBT GT1005 disponibles mediante panel táctil. |
8 niveles de ajuste disponibles mediante panel táctil. |
||||
Fuentes de idiomas incorporadas en el sistema (2) |
ASCII: (página de códigos 850) alfanumérico (incluidos caracteres europeos) chino: (códigos GB2312-80), fuentes de chino simplificado, japonés: ANK 158, Kanji: 6.962 (estándares JIS 1 y 2) (incluidos 607 caracteres no kanji), coreano: (códigos KSC5601 - 1992), fuentes Hangul taiwanesas: (códigos Big 5), fuentes de chino tradicional |
|||||
Tamaño de caracteres (2) |
Fuentes de 8 x 8, 8 x 16, 16 x 16 y 32 x 32 píxeles |
|||||
Tamaños de fuente |
El ancho se puede ampliar de 1 a 8 veces. El alto se puede reducir a la mitad y ampliar entre 1 y 8 veces. |
|||||
8 x 8 píxeles |
40 caracteres por fila por 30 filas |
80 caracteres por fila por 60 filas |
||||
8 x 16 píxeles |
40 caracteres por fila por 15 filas |
80 caracteres por fila por 30 filas |
||||
16 x 16 píxeles |
20 caracteres por fila por 15 filas |
40 caracteres por fila por 30 filas |
||||
32 x 32 píxeles |
10 caracteres por fila por 7 filas |
20 caracteres por fila por 15 filas |
NOTA: (1) Entre las unidades con retroiluminación pueden existir ligeras variaciones en el color de iluminación; no obstante, esto no afecta al rendimiento ni a la calidad de la unidad.
(2) La fuente de la pantalla será diferente según el carácter (idioma) o tamaño seleccionado. Además, si utiliza el software Vijeo Designer 4.3 o superior, dispondrá de fuentes de alta calidad adicionales con caracteres de 16 x 16 o mayores.
En la siguiente tabla se describen los parámetros de especificaciones de XBT GT 1335, XBT GT 2330, XBT GK 2330, XBT GH 2460, XBT GT 2430, XBT GH 2460 y XBT GT 2930.
Especificación |
XBT GT 1335 |
XBT GT 2330 XBT GK 2330 XBT GH 2460 |
XBT GT 2430 |
XBT GH 2460 |
XBT GT 2930 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo |
LCD en color TFT |
||||
Resolución (píxeles) |
320 x 240 |
640 x 480 |
320 x 240 |
||
Área de visualización activa Ancho x Alto |
76,7 x 57,5 mm (3.02 x 2.26 in) |
115,2 x 86,4 mm (4.54 x 3.40 in) |
117,2 x 88,4 mm (4.61 x 3.48 in) |
||
Colores |
256 colores |
65.536 colores |
|||
Retroiluminación (1) |
Retroiluminación CFL (vida útil: 50.000 h a 25 °C y funcionamiento continuo [a la mitad del brillo original]) XBT GT2430, XBT GH2460: retroiluminación LED blanca (vida útil: 50.000 h o más a 25 °C y funcionamiento continuo [periodo hasta que el brillo de la retroiluminación descienda al 50 % o empiece a parpadear]) |
||||
Ajuste del contraste |
8 niveles de ajuste disponible mediante panel táctil |
No disponible. |
|||
Ajuste de brillo |
8 niveles de ajuste disponibles mediante panel táctil. XBT GH: 16 niveles de ajuste disponibles mediante panel táctil. |
||||
Fuentes de idiomas incorporadas en el sistema (2) |
ASCII: (página de códigos 850) alfanumérico (incluidos caracteres europeos) chino: (códigos GB2312-80), fuentes de chino simplificado, coreano: (códigos KSC5601 - 1992), fuentes Hangul taiwanesas: (códigos Big 5), fuentes de chino tradicional XBT GH: japonés: 6962 (estándares JIS 1 y 2) (incluidos 607 caracteres no kanji) ANK: 158 (se pueden descargar las fuentes correspondientes al coreano, el chino simplificado y el chino tradicional de Taiwán) |
||||
Tamaño de caracteres (2) |
Fuentes de 8 x 8, 8 x 16, 16 x 16 y 32 x 32 píxeles |
||||
Tamaños de fuente |
El ancho se puede ampliar de 1 a 8 veces. El alto se puede reducir a la mitad y ampliar entre 1 y 8 veces. |
||||
8 x 8 píxeles |
40 caracteres por fila por 30 filas |
80 caracteres por fila por 60 filas |
40 caracteres por fila por 30 filas |
||
8 x 16 píxeles |
40 caracteres por fila por 15 filas |
80 caracteres por fila por 30 filas |
40 caracteres por fila por 15 filas |
||
16 x 16 píxeles |
20 caracteres por fila por 15 filas |
40 caracteres por fila por 30 filas |
20 caracteres por fila por 15 filas |
||
32 x 32 píxeles |
10 caracteres por fila por 7 filas |
20 caracteres por fila por 15 filas |
10 caracteres por fila por 7 filas |
En la siguiente tabla se describen los parámetros de especificaciones de XBT GT 4330, XBT GT 4340, XBT GT 5330, XBT GT 5340, XBT GK 5330, XBT GT 5430, XBT GT 6330, XBT GT 6340 y XBT GT 7340.
Especificación |
XBT GT 4330 XBT GT 4340 |
XBT GT 5330 XBT GT 5340 XBT GK5330 |
XBT GT 5430 |
XBT GT 6330 XBT GT 6340 |
XBT GT 7340 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo |
LCD en color TFT |
||||
Resolución (píxeles) |
640 x 480 |
800 x 600 |
800 x 600 |
1.024 x 768 |
|
Área de visualización activa Ancho x Alto |
153,7 x 115,8 mm (6.05 x 4.56 in) |
211,2 x 158,4 mm (8.31 x 6.24 in) |
248 x 186,5 mm (9.76 x 7.34 in) |
306,2 x 230,1 mm (12.06 x 9.06 in) |
|
Colores |
65.536 colores |
||||
Retroiluminación (1) |
Retroiluminación CFL (vida útil: 54.000 h a 25 °C y funcionamiento continuo [a la mitad del brillo original]) |
Retroiluminación CFL (vida útil: 50.000 h a 25 °C y funcionamiento continuo [a la mitad del brillo original]) |
XBTGT6330 RL 10 o superior y XBTGT6340 RL 09 o superior: retroiluminación LED, XBTGT6330 RL 9 o inferior y XBTGT6340 RL 08 o inferior: retroiluminación CFL (vida útil: 50.000 h a 25 °C y funcionamiento continuo [a la mitad del brillo original]) |
RL 09 o superior: retroiluminación LED, RL 08 o inferior: retroiluminación CFL (vida útil: 50.000 h a 25 °C y funcionamiento continuo [a la mitad del brillo original]) |
|
Ajuste del contraste |
8 niveles de ajuste disponible mediante panel táctil |
No disponible. |
|||
Ajuste de brillo |
8 niveles de ajuste disponibles mediante panel táctil. |
16 niveles de ajuste disponible mediante panel táctil. |
|||
Fuentes de idiomas incorporadas en el sistema (2) |
ASCII: (página de códigos 850) alfanumérico (incluidos caracteres europeos) chino: (códigos GB2312-80), fuentes de chino simplificado, coreano: (códigos KSC5601 - 1992), fuentes Hangul taiwanesas: (códigos Big 5), fuentes de chino tradicional |
||||
Tamaño de caracteres (2) |
Fuentes de 8 x 8, 8 x 16, 16 x 16 y 32 x 32 píxeles |
||||
Tamaños de fuente |
El ancho se puede ampliar de 1 a 8 veces. El alto se puede reducir a la mitad y ampliar entre 1 y 8 veces. |
||||
8 x 8 píxeles |
80 caracteres por fila por 60 filas |
100 caracteres por fila por 75 filas |
128 caracteres por fila por 96 filas |
||
8 x 16 píxeles |
80 caracteres por fila por 30 filas |
100 caracteres por fila por 37 filas |
128 caracteres por fila por 48 filas |
||
16 x 16 píxeles |
40 caracteres por fila por 30 filas |
50 caracteres por fila por 37 filas |
64 caracteres por fila por 48 filas |
||
32 x 32 píxeles |
20 caracteres por fila por 15 filas |
25 caracteres por fila por 18 filas |
32 caracteres por fila por 24 filas |
NOTA: (1) Entre las unidades con retroiluminación pueden existir ligeras variaciones en el color de iluminación; no obstante, esto no afecta al rendimiento ni a la calidad de la unidad.
(2) La fuente de la pantalla será diferente según el carácter (idioma) o tamaño seleccionado. Además, si utiliza el software Vijeo Designer 4.3 o superior, dispondrá de fuentes de alta calidad adicionales con caracteres de 16 x 16 o mayores.
Modelo |
Ángulo de visión |
Brillo |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider |
Superior |
Inferior |
Izquierdo |
Derecho |
Unidad |
Contraste (CR) |
Productos reales |
|||||
Mín. |
Típico |
Mín. |
Típico |
Mín. |
Típico |
Mín. |
Típico |
Típico |
Unidad |
|||
XBT GT1105 |
20 |
- |
30 |
- |
40 |
- |
40 |
- |
grados |
CR≥2 |
87/51 |
cd/m2 |
XBT GT1135 |
||||||||||||
XBT GT1335 |
||||||||||||
XBT GT2110 |
20 |
- |
40 |
- |
45 |
- |
45 |
- |
grados |
CR≥2 |
216 |
cd/m2 |
XBT GT2120 |
||||||||||||
XBT GT2130 |
||||||||||||
XBT GT2220 |
- |
65 |
- |
70 |
- |
55 |
- |
55 |
grados |
CR≥2 |
298 |
cd/m2 |
XBT GT2330 |
60 |
65 |
35 |
40 |
60 |
65 |
60 |
65 |
grados |
CR≥5 |
422 |
cd/m2 |
XBT GT2430 |
- |
80 |
- |
70 |
- |
80 |
- |
80 |
grados |
CR≥5 |
400 |
cd/m2 |
XBT GT2930 |
- |
70 |
- |
50 |
- |
70 |
- |
70 |
grados |
CR≥5 |
1000 |
cd/m2 |
XBT GT4230 |
- |
20 |
- |
40 |
- |
40 |
- |
40 |
grados |
CR≥2 |
167 |
cd/m2 |
XBT GT4330 |
- |
50 |
- |
70 |
- |
70 |
- |
70 |
grados |
CR≥5 |
213 |
cd/m2 |
XBT GT4340 |
||||||||||||
XBT GT5230 |
- |
20 |
- |
35 |
- |
45 |
- |
45 |
grados |
CR≥2 |
172 |
cd/m2 |
XBT GT5330 |
35 |
40 |
55 |
70 |
60 |
70 |
60 |
70 |
grados |
CR≥10 |
311 |
cd/m2 |
XBT GT5340 |
||||||||||||
XBT GT5430 |
35 |
50 |
55 |
60 |
60 |
70 |
60 |
70 |
390 |
cd/m2 |
||
XBT GT6330 |
30 |
50 |
40 |
70 |
45 |
70 |
45 |
70 |
grados |
CR≥10 |
170 |
cd/m2 |
XBT GT6340 |
||||||||||||
XBT GT7340 |
60 |
75 |
50 |
55 |
60 |
80 |
60 |
80 |
grados |
CR≥2 |
220 |
cd/m2 |
XBT GK2120 |
20 |
- |
40 |
- |
45 |
- |
45 |
- |
grados |
CR≥2 |
216 |
cd/m2 |
XBT GK2330 |
60 |
65 |
35 |
40 |
60 |
65 |
60 |
65 |
grados |
CR≥5 |
422 |
cd/m2 |
XBT GK5330 |
35 |
40 |
55 |
70 |
60 |
70 |
60 |
70 |
grados |
CR≥10 |
311 |
cd/m2 |
XBT GH2460 |
- |
80 |
- |
70 |
- |
80 |
- |
80 |
grados |
CR≥5 |
189 |
cd/m2 |
Definición del ángulo de visión: