Especificación |
Valor |
---|---|
Temperatura ambiente de funcionamiento (interior del armario y lado del panel) |
De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) (1) De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) para XBT GT |
Temperatura de almacenamiento |
De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F) |
Resistencia al calor húmedo |
De 25 a 60°C / 93% Rh |
Pureza del aire (polvo) |
≤ 0.1 mg/m3 (niveles no conductores) |
Grado de contaminación |
2 |
Gases corrosivos |
Libre de gases corrosivos |
Resistencia atmosférica (altitud de funcionamiento de XBT GT) |
De 800 a 1.114 hPa (2.000 m (6.561 pies) o menor) |
Inmunidad a la vibración |
IEC 60068 - 2 -6 oSector industrial: (Series XBT GT, XBT GH, y XBT GK) De 5 a 9 Hz 3,5 mm, de 9 a 150 Hz 1 g. oMarítimo: (Serie XBT GT) De 3 a 13 Hz 1 mm, de 13 a 100 Hz 0,7 g. |
Inmunidad a la interferencia electromagnética (EMI) (vía un simulador de EMI) |
1.000 Vp-p (excepto la serie XBT GT7000), 1500 Vp-p para serie XBT GT7000. Duración de pulso: 1 μs Tiempo de subida:1 ns |
Resistencia a golpes (Sólo XBT GH) |
Conformidad con IEC/EN 61131-2 (Direcciones 147 m/s2X, Y, Z para tres ciclos) |
Resistencia a caídas (Sólo XBT GH |
Conformidad IEC61131-2 Caída de 1.0 metros - 2 veces |
Protección (panel frontal) |
IP 65 - (IEC 60529) para las series XBT GT, XBT GH, y XBT GK Tipo de recinto, uso en interiores 4X, sólo con tornillos de sujeción de instalación para la serie XBT GT y sólo con fijadores de abrazaderas de resorte para la serie XBT GK. |
Protección (panel trasero) |
IP 20 - (IEC 60529) para las series XBT GT y XBT GK IP 65 - (IEC 60529) para las serie XBT GH |
Campo electromagnético de radiofrecuencia radiada |
IEC 61000 -4 -3 10 V / m |
Incremento repentino y transitorio de la electricidad |
IEC 61000 -4 -4 2k V (fuente de alimentación y E/S) 1 kV otros puertos |
Altas sobretensiones de energía |
IEC 61000 -4 -5 1k V (Modo diferencial en fuente de alimentación) 2k V (Modo común en fuente de alimentación) |
Descargas |
IEC 60068 - 2 - 27 1/2 pulso sinusoidal para 11 ms, 15 g en 3 ejes |
Inmunidad a descarga electroestática |
IEC 61000-4-2 Contacto de 6 kV, 8 kV aire para serie XBT GT Contacto de 4 kV, 8 kV aire para serie XBT GK |
NOTA: (1) Para XBT GT y XBT GK, es posible que el contraste de la pantalla LCD modelos STN color y monocromo disminuya cuando se ha utilizado durante varias horas a una temperatura ambiente de funcionamiento superior a 40 °C (104 °F). Cuando la temperatura vuelve a ser normal, se restablece el contraste habitual de la pantalla. Aunque disminuya el contraste de la pantalla, el funcionamiento de la unidad no se verá afectado.
No almacene la unidad HMI en zonas donde la temperatura sea inferior a la recomendada en las especificaciones de la unidad. Esto puede dar lugar a la congelación del líquido de la pantalla LCD, lo que la dañaría. Además, si la temperatura de la zona de almacenamiento supera el límite especificado, el líquido de la pantalla LCD puede provocar daños irreparables en la pantalla LCD:
|
ALMACENAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO FUERA DE LAS ESPECIFICACIONES |
oAlmacene la unidad en zonas donde la temperatura cumpla con las especificaciones de la unidad. oNo limite ni bloquee las ranuras de ventilación de la parte posterior de la unidad. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo. |
Requisitos de calidad del aire
No manipule ni almacene la unidad en lugares donde se evaporan productos químicos o éstos están presentes en el aire:
oProductos químicos corrosivos: ácidos, alcalinos, líquidos con sal.
oProductos químicos inflamables: disolventes orgánicos.
|
EQUIPOS INSERVIBLES |
No deje que agua, líquido, metal ni fragmentos de cable entren dentro de la unidad HMI. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo. |