SR_<Robot T-Series Name> - SetControlLoopParameter (Methode)
Typ: |
Methode |
Verfügbar ab: |
V1.3.1.0 |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Durch Aufruf der Methode kann ein Parameter angepasst werden, um den Regelkreis der Achsen des Lexium T Robot zu beeinflussen.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_etName |
SER.ET_ControlLoopParameter |
Typ des Regelkreisparameters. |
i_etComponent |
SER.ET_RobotTSeriesComponent |
Komponente der Lexium T Robot |
i_lrValue |
LREAL |
Wert für den Regelkreisparameter i_etName und für die Komponente i_etComponent. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. EinWert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
ET_DiagExt |
Bausteinspezifischer Ausgang zur Diagnose. q_etDiag = GD.ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> GD.ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
q_sMsg |
STRING[80] |
Ereignisabhängige Meldung, die detaillierte Informationen zum Diagnosezustand übergibt. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert von q_etDiagExt |
Klartext |
---|---|---|---|
Ok |
58 |
Der Regelkreisparameter wurde eingestellt. |
|
0 |
Ok |
||
ExecutionAborted |
89 |
Der Roboter ist nicht initialisiert. |
|
InputParameterInvalid |
59 |
Der Regelkreisparameter ist ungültig. |
|
30 |
Der Parameter ist außerhalb des Bereichs. |
||
90 |
Die Komponente des Lexium T Robot ist ungültig. |
Enumerationsname: |
ControlLoopParameterSet |
Enumerationswert: |
58 |
Klartext: |
Der Regelkreisparameter wurde eingestellt. |
Statusmeldung: Die Einstellung des Regelkreisparameters war erfolgreich.
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Klartext: |
Ok |
Die Methode wurde erfolgreich aufgerufen.
Enumerationsname: |
RobotNotInitialized |
Enumerationswert: |
89 |
Klartext: |
Der Roboter ist nicht initialisiert. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Einstellung des Regelkreisparameters war nicht erfolgreich. |
Der Roboter ist nicht initialisiert. |
Sicherstellen, dass der Roboter erfolgreich initialisiert wurde. |
Enumerationsname: |
ControlLoopParameterInvalid |
Enumerationswert: |
59 |
Klartext: |
Der Regelkreisparameter ist ungültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Einstellung des Regelkreisparameters war nicht erfolgreich. |
Der Wert i_etName am Eingang ist ungültig. |
Stellen Sie sicher, dass am Eingang i_etName ein gültiger Regelkreisparameter übergeben wurde, und passen Sie dies nach Bedarf an. |
Enumerationsname: |
ParameterOutOfRange |
Enumerationswert: |
30 |
Klartext: |
Der Parameter ist außerhalb des Bereichs. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Einstellung des Regelkreisparameters war nicht erfolgreich. |
Der Wert am Eingang i_lrValue ist ungültig. |
Am Eingang i_lrValue muss ein Wert innerhalb des gültigen Bereichs übergeben werden. Die Methode GetControlLoopParameter aufrufen, um die Mindest- und Maximalwerte abzulesen. |
Enumerationsname: |
RobotTSeriesComponentInvalid |
Enumerationswert: |
90 |
Klartext: |
Die Komponente des Lexium T Robot ist ungültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Einstellung des Regelkreisparameters war nicht erfolgreich. |
Der Wert i_etComponent am Eingang ist ungültig. |
Stellen Sie sicher, dass am Eingang i_etComponent eine gültige Komponente übergeben wurde, und passen Sie dies nach Bedarf an. |